(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポットミル回転台 インバーター デジタルタイマー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NT-2S-RMIT
ポットミル回転台 インバーター デジタルタイマー付 ポットミルカイテンダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
451,000円
税込単価
496,100円

【特長】・インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます...

詳細情報を確認する

  • 仕様3:
    ・ローラー間隔:可変式幅250、180、120mm・ゴムローラーサイズ:50φ×380mm(NT-1S型)、65φ×750mm(NT-2S、NT-4S型)・対応ポットミルサイズ:300φ、240φ、180φmm・電源コード長さ:3m・回転数(rpm):0-1200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NT-2S-RMIT 解除

Loading...

仕様

NT-1S-RMIT【特長】
・300mmφまでのポットミルを回転させることができます
【商品仕様】
・タイプ:1個掛け
・幅(mm):570
・奥行(mm):520
・高さ(mm):740
・電源(V):単相100
・消費電力(W):200
・トラスココード:114-1421
・質量:36kg
NT-2S-RMIT【特長】
・300mmφまでのポットミルを同時に2個回転させることができます
【商品仕様】
・タイプ:2個掛け
・幅(mm):970
・奥行(mm):520
・高さ(mm):745
・電源(V):単相100
・消費電力(W):200
・トラスココード:114-1422
・質量:56kg
商品情報を表示

NT-2S-RMIT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT-2S-RMIT

・300mmφまでのポットミルを同時に2個回転させることができます・インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます・タイプ:2個掛け
・幅(mm):970・奥行(mm):520・高さ(mm):745・電源(V):単相100・消費電力(W):200・トラスココード:114-1422・質量:56kg
10

1個

451,000( 496,100円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます
・デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます
・非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます
・運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております
・300mmΦまでのポットミルを回転させることができます(NT-1S-RMIT)
・300mmΦまでのポットミルを同時に2個回転させることができます(NT-2S-RMIT)
・ローラー2段式で300mmΦまでのポットミルを同時に4個回転させることができます(NT-4S-RMIT)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポットミル回転台 インバーター デジタルタイマー付の型番NT-2S-RMITのページです。
型番NT-2S-RMITに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポットミル回転台 インバーター デジタルタイマー付

ポットミル回転台 インバーター デジタルタイマー付

    マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

    マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

      ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

      ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

        日陶 自動乳鉢 ANG-200WD

        日陶 自動乳鉢 ANG-200WD

          マイクロシェーカ(振とう器)MK161

          マイクロシェーカ(振とう器)MK161

            電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

            電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

              マグミキサー MA100

              マグミキサー MA100

                デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

                デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

                  マルチスターラー 回転数(rpm) 30~2000

                  マルチスターラー 回転数(rpm) 30~2000

                    メーカー 日陶科学 アズワン アズワン 日陶科学 ヤマト科学 アズワン ヤマト科学 三商 アズワン
                    通常価格 346,976円 170,720円 124,335円 852,959円 170,720円 47,534円 20,628円 119,966円 94,123円
                    通常出荷日 8日目~   1日目   1日目   4日目   19日目   1日目~   14日目   19日目   1日目  
                    仕様3 ・ローラー間隔:可変式幅250、180、120mm・ゴムローラーサイズ:50φ×380mm(NT-1S型)、65φ×750mm(NT-2S、NT-4S型)・対応ポットミルサイズ:300φ、240φ、180φmm・電源コード長さ:3m・回転数(rpm):0-1200 - - - - - - - -

                    ポットミル回転台 インバーター デジタルタイマー付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    NT-1S-RMIT
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?仕様1 仕様2

                    346,976円

                    ( 381,674円 )
                    1個 -

                    8日目

                    10・300mmφまでのポットミルを回転させることができます・インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます・タイプ:1個掛け・幅(mm):570・奥行(mm):520・高さ(mm):740・電源(V):単相100・消費電力(W):200・トラスココード:114-1421・質量:36kg

                    回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました