(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MP-400KX1200X100M
ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401K ポリエチレンセイ キホウカンショウザイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,356円 5,429円
税込単価
8,092円 5,972円

【特長】・軽い物を包むのに適しています(軽包装用)・軽量かつ透明度の高い2層タ...

詳細情報を確認する

型番

MP-400KX1200X100M 解除

Loading...

商品情報を表示

MP-400KX1200X100M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-400KX1200X100M

1200
100
104-0900
4800

4個

7,356円

5,429

( 5,972円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い物を包むのに適しています(軽包装用)
・軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です
・スタンダード品をドーム型にした新タイプです
・粒の強度を保ちながら、柔らかいタイプです
・ポリエチレン製気泡緩衝材「ミナパック」

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401Kの型番MP-400KX1200X100Mのページです。
型番MP-400KX1200X100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401K

ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401K

    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400KX1500X100M

    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400KX1500X100M

      ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912

      ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912

        ミナ ミナフォーム1mm(ピンク)

        ミナ ミナフォーム1mm(ピンク)

          メーカー 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業
          通常価格 6,563円 12,911円 8,932円 18,187円
          通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目  
          商品タイプ 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 -
          材質 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)

          ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401Kのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          MP-400KX1800X100M
          MP-400KX2400X100M
          MP-401KX1200X100M
          MP-401KX1200X200M
          MP-401KX1500X100M
          MP-401KX1800X100M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          幅(mm) 長さ(m) トラスココード 質量(g)

          19,955円

          ( 21,951円 )
          1個 あり

          8日目

          1800100104-08627200

          19,283円

          ( 21,211円 )
          1個 あり

          8日目

          2400100104-09189600

          6,563円

          ( 7,219円 )
          4個 あり

          8日目

          1200100104-09065500

          15,500円

          ( 17,050円 )
          1個 あり

          8日目

          1200200103-933611000

          14,648円

          ( 16,113円 )
          1個 あり

          8日目

          1500100104-09196900

          17,664円

          ( 19,430円 )
          1個 あり

          8日目

          1800100104-09048300

          気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました