(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミナ ミナフォーム1mm(ブルー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミナ ミナフォーム1mm(ブルー)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,187円 ~ 19,624円
税込価格
20,006円 ~ 21,586円

【特長】・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります・小傷の防止に効果を発...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    1
  • 長さ(m):
    300
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    ブルー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
104-0882
10000

1個

18,187( 20,006円 )

8日目

1200
104-0878
12000

1個

19,624( 21,586円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります
・小傷の防止に効果を発します
・巻物でお好きなサイズで梱包できます
【用途】
・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミナ ミナフォーム1mm(ブルー)

ミナ ミナフォーム1mm(ブルー)

    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912

    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912

      ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401K

      ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401K

        ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400KX1500X100M

        ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400KX1500X100M

          メーカー 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業
          通常価格 18,187円 8,932円 6,563円 12,911円
          通常出荷日 8日目   4日目   8日目   8日目  
          厚み(mm) 1 - - -
          長さ(m) 300 - - -
          材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) -
          ブルー - - -

          ミナ ミナフォーム1mm(ブルー)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました