(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ベッドガード BDG-74 シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS ベッドガード BDG-74 シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,127円
税込単価
2,340円

【特長】・布団のずれ落ちや、落下防止になりますので、安心した眠りにつけます市販...

詳細情報を確認する

型番

BDG-74-520292 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDG-74-520292

4個

2,127( 2,340円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布団のずれ落ちや、落下防止になりますので、安心した眠りにつけます市販のマットレスの下に差し込むだけなので、誰にでも簡単に取り付けられます差込部分は折りたためますので、不要な時は狭いスペースでも収納しておくことができます
【商品仕様】
・布団のずれ落ちや、落下防止にお使いいただけます
・ベッドガードBDG-74シルバー
・材質:スチール (粉体塗装)
・JANコード:4905009795185
・トラスココード:512-4107
・質量:11.74kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ベッドガード BDG-74 シルバーの型番BDG-74-520292のページです。
型番BDG-74-520292に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ベッドガード BDG-74 シルバー

IRIS ベッドガード BDG-74 シルバー

    IRIS 伸縮ベッドガード BDG-8010 シルバー

    IRIS 伸縮ベッドガード BDG-8010 シルバー

      クッション封筒(クラフト紙)

      クッション封筒(クラフト紙)

        クッション封筒(PEフィルム)

        クッション封筒(PEフィルム)

          封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

          封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

            エアバッグ B20-26 10枚パック

            エアバッグ B20-26 10枚パック

              気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

              気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                エアバッグ B15-21 10枚パック

                エアバッグ B15-21 10枚パック

                  エアバッグ B18-22 10枚パック

                  エアバッグ B18-22 10枚パック

                    エアバッグ B26-36 10枚パック

                    エアバッグ B26-36 10枚パック

                      クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                      クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                        緩衝材 エアバッグ

                        緩衝材 エアバッグ

                          エアーキャップ袋

                          エアーキャップ袋

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 三友産業 シモジマ ミスミ シモジマ シモジマ シモジマ シールドエアー HEIKO 三友産業
                            通常価格 2,127円 2,776円 248円 825円 576円 432円 12,372円 343円 387円 607円 5,294円 265円 538円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   2日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            IRIS ベッドガード BDG-74 シルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました