(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋上換気扇 RV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋上換気扇 RV

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128,355円
税込単価
141,191円

【特長】・作業改善、生産性向上にかかせない製品です【用途】・各種工場や倉庫など...

詳細情報を確認する

型番

RV-12S-50HZ/60HZ-3-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
出力(W)
ハネ径(cm)
運転音(dB(A))(50/60Hz)
電動機極数(P)
トラスココード
質量(g)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RV-12S-50HZ/60HZ-3-200

三相200
50
30
53/57
4
114-8979
23000
26/29

1個

128,355( 141,191円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業改善、生産性向上にかかせない製品です
【用途】
・各種工場や倉庫などの換気に
・暑熱対策として熱気の排出に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋上換気扇 RVの型番RV-12S-50HZ/60HZ-3-200のページです。
型番RV-12S-50HZ/60HZ-3-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
RV-12S-50HZ/60HZ-1-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
出力
(W)
ハネ径
(cm)
運転音
(dB(A))(50/60Hz)
電動機極数
(P)
トラスココード 質量(g) 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

128,355円

( 141,191円 )
1個 あり

11日目

単相100503053/574114-89772300026/29

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました