(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
189円
税込単価
208円

【商品仕様】・ビニル用ブリスター20ml#11023・JANコード:49014...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VL-20B

1個

189( 208円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ビニル用ブリスター20ml#11023
・JANコード:4901490110230
・トラスココード:117-2365
・質量:36g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023の型番VL-20Bのページです。
型番VL-20Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

    セメダイン ビニール用 20ml CA-211

    セメダイン ビニール用 20ml CA-211

      コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

      コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

        コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

        コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

          セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216

          セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216

            コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

            コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

              コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

              コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

                コニシ ボンド梱包テープ 50×25(シュリンク)透明#67949 透明

                コニシ ボンド梱包テープ 50×25(シュリンク)透明#67949 透明

                  コニシ 木部シール茶100gBP #50424

                  コニシ 木部シール茶100gBP #50424

                    セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                    セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                      コニシ 木工用ボンド180g #10132

                      コニシ 木工用ボンド180g #10132

                        コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904

                        コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904

                          コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

                          コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

                            メーカー コニシ セメダイン コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 189円 238円 225円 1,197円 258円 3,290円 478円 471円 751円 348円 333円 478円 441円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   2日目   6日目   6日目  

                            コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました