(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

【特長】・水性タイプで作業性が良好です・硬化後皮膜が透明です・健康住宅対応型で...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO42736

1個

1,230( 1,353円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性タイプで作業性が良好です
・硬化後皮膜が透明です
・健康住宅対応型です
【商品仕様】
・内部造作用・建具用
・幅木・回り縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの装着に
・塩ビ化粧板等各種合成木材と木材・合板・石こうボードなどの接着に
・日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆
・色:乳白色
・容量(g):500
・材質:主成分:ビニル共重合樹脂系エマルジョン形
・JANコード:4901490427369
・トラスココード:117-2351
・質量:555g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736の型番NO42736のページです。
型番NO42736に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

    多用途内装用接着剤 SG-1R

    多用途内装用接着剤 SG-1R

      コニシ 多用途シールホワイト

      コニシ 多用途シールホワイト

        コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)

        コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)

          建築内装用“速乾ボンド G10

          建築内装用“速乾ボンド G10

            セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

            セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

              コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738

              コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738

                木工・ボンド(水性)

                木工・ボンド(水性)

                  内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

                  内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

                    木質床材用接着剤 UM620

                    木質床材用接着剤 UM620

                      ボンド SU200

                      ボンド SU200

                        スーパーX8008L ブラック

                        スーパーX8008L ブラック

                          車止め用接着剤

                          車止め用接着剤

                            メーカー コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ エスコ タイルメント セメダイン コニシ セメダイン セメダイン
                            通常価格 1,230円 1,349円 513円 1,625円 798円 1,216円 1,288円 430円 4,956円 1,406円 3,326円 1,533円 1,392円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   4日目   5日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました