(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029
  • 数量スライド割引

コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029 (レビュー)

通常価格(税別)
1,344円
税込価格
1,478円
通常出荷日
5日目
【商品仕様】
・コンクリボンドK101kg(アルミパック)#41029
・JANコード:4901490410293
・トラスココード:117-3885
・質量:1.1kg

コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    お客様駐車場の車止め接着に使用
    評価 5.0満足度:5.02023/04/28
    コンクリート車止めをアスファルトに接着するのに使いました。硬化後はびくともしない接着力なので慎重に位置決めをしないと、あとからやり直す際にコンクリート車止めを破壊する羽目になるので要注意です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029

コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029

    ボンド木工用 (速乾タイプ)

    ボンド木工用 (速乾タイプ)

      速乾ボンド G17スプレー

      速乾ボンド G17スプレー

        コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

        コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

          ボンド G7700N テープ用プライマー

          ボンド G7700N テープ用プライマー

            ボンド木工用

            ボンド木工用

              コニシ 木工用速乾セリースパック #10834

              コニシ 木工用速乾セリースパック #10834

                コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004

                コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004

                  接着剤発泡スチロール用

                  接着剤発泡スチロール用

                    セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                    セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                      コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

                      コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

                        ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

                        ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

                          瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154

                          瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ セメダイン
                            通常価格 1,344円 226円 1,809円 189円 2,179円 194円 441円 686円 261円 348円 1,230円 2,428円 509円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   5日目   4日目   1日目   4日目   7日目   1日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。