(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

【商品仕様】・速乾ボンドG1720ml#13021・JANコード:490149...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G17-20

20個

190( 209円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・速乾ボンドG1720ml#13021
・JANコード:4901490130214
・トラスココード:117-2367
・質量:31g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021の型番G17-20のページです。
型番G17-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

    コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

    コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

      コニシ 速乾ボンドG77Z 330ml(カートリッジ) #43586

      コニシ 速乾ボンドG77Z 330ml(カートリッジ) #43586

        コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

        コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

          コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

          コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

            コニシ 木工用速乾セリースパック #10834

            コニシ 木工用速乾セリースパック #10834

              コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

              コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

                コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904

                コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904

                  コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

                  コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

                    コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋)

                    コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋)

                      コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

                      コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

                        コニシ 木工用ボンド180g #10132

                        コニシ 木工用ボンド180g #10132

                          コニシ 木工用ボンド50g #10122

                          コニシ 木工用ボンド50g #10122

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 190円 367円 1,471円 654円 225円 441円 1,022円 478円 441円 2,091円 478円 333円 175円
                            通常出荷日 2日目   2日目   5日目   1日目   4日目   5日目   5日目   6日目   6日目   4日目   5日目   2日目   4日目  

                            コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました