(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円

【商品仕様】・速乾ボンドG10Z500g(缶)#43050・JANコード:49...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G10Z-500

1個

1,022( 1,124円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・速乾ボンドG10Z500g(缶)#43050
・JANコード:4901490430505
・トラスココード:117-3892
・質量:630g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050の型番G10Z-500のページです。
型番G10Z-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

    建築内装用“速乾ボンド G10

    建築内装用“速乾ボンド G10

      ボンドG2002

      ボンドG2002

        ボンド K120 コンクリート・金属用

        ボンド K120 コンクリート・金属用

          ボンドK17 ビニル系床材用

          ボンドK17 ビニル系床材用

            塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

            塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

              ボンド GPクリヤー

              ボンド GPクリヤー

                接着剤 木工用605

                接着剤 木工用605

                  コンクリボンド K10

                  コンクリボンド K10

                    ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                    ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                      接着剤 木工用速乾

                      接着剤 木工用速乾

                        合成ゴム系接着剤 TB1521

                        合成ゴム系接着剤 TB1521

                          ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

                          ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ タキロンシーアイ コニシ セメダイン コニシ タキロンシーアイ セメダイン スリーボンド コニシ
                            通常価格 1,022円 798円 4,125円 847円 1,596円 7,251円 1,004円 749円 847円 6,435円 857円 1,183円 711円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  

                            コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました