(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,290円
税込単価
3,619円

【商品仕様】・ボンドFL2003kg(ポリ缶)#40447・JANコード:49...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL200-3

1個

3,290( 3,619円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボンドFL2003kg(ポリ缶)#40447
・JANコード:4901490404476
・トラスココード:117-2357
・質量:3.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447の型番FL200-3のページです。
型番FL200-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

    コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

    コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

      コンクリボンド K10

      コンクリボンド K10

        ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

        ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

          ボンド GPクリヤー

          ボンド GPクリヤー

            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

              アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

              アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

                塩ビ用接着剤(青)

                塩ビ用接着剤(青)

                  接着剤 木工用605

                  接着剤 木工用605

                    ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

                    ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

                      ボンドK17 ビニル系床材用

                      ボンドK17 ビニル系床材用

                        接着剤 木工用速乾

                        接着剤 木工用速乾

                          内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

                          内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ トーヨーポリマー トーヨーポリマー クボタケミックス(クボタシーアイ) セメダイン コニシ コニシ セメダイン タイルメント
                            通常価格 3,290円 1,197円 847円 3,724円 1,004円 26,975円 6,358円 702円 749円 711円 1,596円 857円 4,956円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  

                            コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました