(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コニシ 木工用ボンド180g #10132
  • 数量スライド割引

コニシ 木工用ボンド180g #10132 (レビュー)

通常価格(税別)
333円
税込価格
366円
通常出荷日
2日目
【商品仕様】
・木工用ボンド180g#10132
・JANコード:4901490101320
・トラスココード:117-3874
・質量:212g

コニシ 木工用ボンド180g #10132のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    木枠の作製
    評価 4.0満足度:4.02022/06/29
    治具に関わる木枠などの組み立てや補強で使用した。
    塗布後にしっかりと固定することで、キッチリと接着できた。
    速乾なので、ある程度早い時間で完了した。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    木材の接着
    評価 5.0満足度:5.02021/06/30
    500グラムタイプと併用していますが、チューブの先端の大きさが違うため、細かい部分の接着には、180グラムの方を使用しています(500グラムだと出過ぎる)。

    使用しているうちに、チューブの先端にボンドがまとわりついてきますが、きれいに剥がすことができるので、同じ容器を長い間使っています。濡れたウェスで使用後に拭っておけば、ボンドがまとわりつくこともないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ 木工用ボンド180g #10132

コニシ 木工用ボンド180g #10132

    コニシ 木工用ボンド50g #10122

    コニシ 木工用ボンド50g #10122

      水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

      水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

        木工・ボンド(水性)

        木工・ボンド(水性)

          コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

          コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

            ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

            ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

              ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

              ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

                ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

                ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

                  コニシ 木工用ボンドセリースパック #10135

                  コニシ 木工用ボンドセリースパック #10135

                    コニシ 木工用速乾セリースパック #10834

                    コニシ 木工用速乾セリースパック #10834

                      ロックタイト 高機能構造用接着剤 

                      ロックタイト 高機能構造用接着剤 

                        耐熱性無機接着剤 TB3713B 1KG 白色

                        耐熱性無機接着剤 TB3713B 1KG 白色

                          かべっ子ビッグ 500g CA-130

                          かべっ子ビッグ 500g CA-130

                            メーカー コニシ コニシ アルテコ エスコ コニシ ヘンケル ヘンケル ヘンケル コニシ コニシ ヘンケル スリーボンド セメダイン
                            通常価格 333円 175円 280円 430円 654円 7,847円 11,682円 12,725円 368円 441円 4,517円 15,263円 1,285円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   4日目   5日目   5日目   3日目   19日目   4日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。