(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ ボンドKU928R 10kg(缶)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ ボンドKU928R 10kg(缶)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,281円
税込単価
21,209円

【商品仕様】・ボンドKU928R10kg(缶)・JANコード:49014904...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44643

1個

19,281( 21,209円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボンドKU928R10kg(缶)
・JANコード:4901490446438
・トラスココード:117-3915
・質量:10.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コニシ ボンドKU928R 10kg(缶)の型番44643のページです。
型番44643に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ ボンドKU928R 10kg(缶)

コニシ ボンドKU928R 10kg(缶)

    コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

    コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

      コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

      コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

        コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

        コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

          VHB用プライマー 1L

          VHB用プライマー 1L

            コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

            コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

              コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

              コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

                コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋)

                コニシ ボンド木工用速乾F 3kg(ポリ袋)

                  コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

                  コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

                    コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

                    コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

                      コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

                      コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

                        セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216

                        セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216

                          コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

                          コニシ Gクリヤー ブリスター 50ml #14333

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ スリーエムジャパン コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ
                            通常価格 19,281円 15,531円 225円 1,022円 6,664円 190円 3,290円 2,091円 1,197円 654円 367円 258円 441円
                            通常出荷日 5日目   2日目   4日目   5日目   4日目   2日目   5日目   4日目   5日目   1日目   2日目   4日目   6日目  

                            コニシ ボンドKU928R 10kg(缶)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました