(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,448円
税込単価
1,593円

【特長】・カートリッジガンと手絞りの2つの方法にて使用できます・適度な弾性を有...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04830

2個

1,448( 1,593円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートリッジガンと手絞りの2つの方法にて使用できます
・適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります
・耐熱・耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤です
【商品仕様】
・木質フロア仕上材と合板、パーティクルボード等の木質下地材の施工に
・鋼製束、プラスチック束の施工に
・床暖房用の床材の施工や二重床フローリングの施工に
・JISA5536F☆☆☆☆規格品
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
・色:淡黄白色
・容量(ml):760
・材質:主成分:ポリウレタン樹脂
・JANコード:4901490048304
・トラスココード:117-3890
・質量:1.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付きの型番04830のページです。
型番04830に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

    コニシ 直貼り職人2kg (1袋入)

    コニシ 直貼り職人2kg (1袋入)

      ボンド KU928C-X 木質床材施工用

      ボンド KU928C-X 木質床材施工用

        木質床材用接着剤 UM620

        木質床材用接着剤 UM620

          コニシ ボンドKU928R 15kg(缶)

          コニシ ボンドKU928R 15kg(缶)

            コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)

            コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)

              コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738

              コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738

                万能型接着剤 575F

                万能型接着剤 575F

                  コンクリメント

                  コンクリメント

                    コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)

                    コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)

                      ボンド G7700N テープ用プライマー

                      ボンド G7700N テープ用プライマー

                        変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

                        変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

                          ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

                          ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

                            メーカー コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 1,448円 2,857円 1,448円 1,406円 26,671円 1,625円 1,288円 769円 716円 1,142円 2,179円 1,487円 3,724円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   6日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました