(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ 多用途シールホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ 多用途シールホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
513円
税込単価
564円

【特長】・塗布性良好であり、作業性に優れます・乾燥した接着剤の上に塗装すること...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04785

1個

513( 564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗布性良好であり、作業性に優れます
・乾燥した接着剤の上に塗装することが出来ます
・目地汚染のないノンブリードタイプです
【商品仕様】
・内壁のひび割れやALC目地の補修に
・天井・壁面やドア枠・窓枠等のコーキングに
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆
・使用温度範囲;-10-80℃
・色:ライトアイボリー
・容量(g):500
・材質:主成分:アクリル樹脂系エマルジョン形
・JANコード:4901490047857
・トラスココード:117-3920
・質量:128g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コニシ 多用途シールホワイトの型番04785のページです。
型番04785に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ 多用途シールホワイト

コニシ 多用途シールホワイト

    コニシ 多用途シールクリヤー

    コニシ 多用途シールクリヤー

      コニシ 木部シール茶100gBP #50424

      コニシ 木部シール茶100gBP #50424

        コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904

        コニシ 水性ウッドパテラワン50g #25904

          アネックス ネジすべり止め液

          アネックス ネジすべり止め液

            コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

            コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

              コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

              コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

                コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004

                コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004

                  ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

                  ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

                    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

                    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

                      セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                      セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

                        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

                          セメダイン 工作用C P20ml CA-114

                          セメダイン 工作用C P20ml CA-114

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ ANEX コニシ コニシ コニシ トーヨーポリマー トーヨーポリマー セメダイン トーヨーポリマー セメダイン
                            通常価格 513円 513円 751円 478円 371円 367円 478円 686円 15,501円 8,637円 348円 8,378円 209円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   6日目   1日目   2日目   5日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目  

                            コニシ 多用途シールホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました