(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェスト MUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェスト MUシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,254円 ~ 33,185円  特別価格 
税込価格
17,879円 ~ 36,504円  特別価格 

【特長】・小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など1つのチェストで様々な...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    720
  • 奥行(mm):
    405
  • 材質:
    プラスチック
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    285×360×130(小)/645×360×145(大)
  • 材質2:
    引き出し・フレーム:ポリプロピレン
  • 材質3:
    前パネル:スチール樹脂
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    285×360×130(小)/645×360×145(大)
  • 耐荷重(kg):
    10(天板)/2(小引き出し)/6(大引き出し)
  • 仕様:
    木製天板/金属レール/引き出し取り外し可能
  • 材質4:
    レール:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
740
木目ブラウン
4967576155205
103-3472
13.3

1個

22,439( 24,683円 )

4日目

  • 注文停止中
740
ホワイト/ペアー
4967576148818
103-3466
13

1個

17,779( 19,557円 )

-

  • 注文停止中
775
木目ブラウン
4967576173131
103-3476
12.8

1個

19,437( 21,381円 )

-

775
ホワイト
4967576166416
103-3470
12.8

1個

16,254( 17,879円 )

4日目

930
木目ブラウン
4967576155212
103-3473
15.9

1個

25,284( 27,812円 )

4日目

930
ホワイト/ペアー
4967576148825
103-3467
15.6

1個

19,437( 21,381円 )

4日目

965
ホワイト
4967576166423
103-3471
15.3

1個

19,460( 21,406円 )

4日目

  • 注文停止中
1120
木目ブラウン
4967576155229
103-3474
18.5

1個

29,235( 32,159円 )

-

1120
ホワイト/ペアー
4967576148832
103-3468
18.1

1個

22,124( 24,336円 )

19日目

1310
木目ブラウン
4967576155236
103-3475
21.1

1個

33,185円

29,282

( 32,210円 )

4日目

1310
ホワイト/ペアー
4967576148849
103-3469
20

1個

30,319円

25,204

( 27,724円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など1つのチェストで様々なものを収納できます
・金属スライドレール付きで、引き出しの開閉が楽に行えます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェスト MUシリーズ

チェスト MUシリーズ

    IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-WH

    IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-WH

      IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-N

      IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-N

        IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

        IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

          IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-WH

          IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-WH

            IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-BR

            IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-BR

              IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR

              IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR

                IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

                IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

                  ボックスコンテナ フタ

                  ボックスコンテナ フタ

                    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-BR

                    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-BR

                      IRIS モジュールボックス扉付 ナチュラル MDB-6D-N

                      IRIS モジュールボックス扉付 ナチュラル MDB-6D-N

                        IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WH

                        IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WH

                          セパレートバスケット用仕切板

                          セパレートバスケット用仕切板

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アステージ
                            通常価格 16,254円 4,519円 4,519円 2,254円 2,823円 2,254円 3,040円 4,519円 361円 2,587円 7,000円 2,587円 273円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   4日目   6日目   1日目  
                            間口(mm) 720 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 405 - - - - - - - - - - - -
                            材質 プラスチック - - - - - - - - - - - -
                            有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 285×360×130(小)/645×360×145(大) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 引き出し・フレーム:ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            チェスト MUシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました