(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS メタルシェルフ SEM-7515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS メタルシェルフ SEM-7515

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,853円 7,812円
税込単価
9,738円 8,593円

【特長】・クロームメッキ仕上げのラックです既存のΦ19メタルシェルフのサイズ追...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SEM-7515-547560 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEM-7515-547560

4個

8,853円

7,812

( 8,593円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロームメッキ仕上げのラックです既存のΦ19メタルシェルフのサイズ追加商品ですクギやネジを使わずに簡単に組み立てられます移動に便利なキャスター付きです
【商品仕様】
・IRISメタルシェルフSEM-7515
・JANコード:4905009666577
・トラスココード:512-1183
・質量:9.6kg

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタルシェルフ SEM-7515の型番SEM-7515-547560のページです。
型番SEM-7515-547560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS メタルシェルフ SEM-7515

IRIS メタルシェルフ SEM-7515

    IRIS メタルシェルフ SEM-7512

    IRIS メタルシェルフ SEM-7512

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

          軽中量棚 TLA型用両開き扉

          軽中量棚 TLA型用両開き扉

            軽中量棚 TLA型(中棚ボルトレスタイプ、両開扉付)

            軽中量棚 TLA型(中棚ボルトレスタイプ、両開扉付)

              軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付)

              軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付)

                軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1960mm、シャッター付)

                軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1960mm、シャッター付)

                  軽量ボルト式棚 (両開扉付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

                  軽量ボルト式棚 (両開扉付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)

                    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

                      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

                        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

                        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

                          軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65S-4

                          軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65S-4

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 8,853円 8,144円 19,757円 12,645円 85,899円 116,653円 223,029円 263,346円 42,874円 30,508円 48,594円 32,702円 32,161円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   1日目~   8日目~   14日目~   14日目   14日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 4 4 4 3 - - 4 4 - 4 4 4 4
                            連結タイプ 単体型 単体型 - 単体型 - 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                            間口(mm) 750 750 - - 900 900 908 908 875 1200 1500 1200 1500

                            IRIS メタルシェルフ SEM-7515のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました