(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS 204597タイヤラック カバー付 KTL-590C ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS 204597タイヤラック カバー付 KTL-590C ブラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,316円 6,859円
税込単価
8,048円 7,545円

【特長】・はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです・紫外線によるタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

KTL-590C-204554 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTL-590C-204554

4個

7,316円

6,859

( 7,545円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです
・紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています
【商品仕様】
・タイヤの保管として
・適合商品:タイヤラックカバーCV・CVPー590
・材質:本体:パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ
・ジョイントパーツ:ABS樹脂・ポリアセタール
・タイヤカバー:ポリエステル
・JANコード:4905009801527
・トラスココード:511-9740
・質量:3700g

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS 204597タイヤラック カバー付 KTL-590C ブラックの型番KTL-590C-204554のページです。
型番KTL-590C-204554に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS 204597タイヤラック カバー付 KTL-590C ブラック

IRIS 204597タイヤラック カバー付 KTL-590C ブラック

    タイヤラック はめ込み式

    タイヤラック はめ込み式

      ステンレスタイヤラック

      ステンレスタイヤラック

        タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚

        タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚

          中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

              TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4

              TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4

                軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-66S-4

                軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-66S-4

                  軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

                  軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

                    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65S-4

                    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65S-4

                      TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

                      TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

                        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 7,316円 4,460円 6,823円 26,810円 35,253円 30,425円 52,459円 34,709円 48,594円 32,161円 32,702円 30,508円 37,121円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール その他 ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 - 単体型 - 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                            間口(mm) 590 - - - - - 1800 1800 1500 1500 1200 1200 -
                            奥行(mm) 360 - - - - - 600 450 600 450 450 600 -

                            IRIS 204597タイヤラック カバー付 KTL-590C ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました