(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック(ポール径25) 1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-1215J-540180
メタルラック(ポール径25) 1200 メタルラック(ポールケイ25)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,531円
税込単価
19,284円

【特長】・クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます・アイリスのメタル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    125kg
  • 間口(mm):
    1200
  • 色:
    シルバー
  • 有効間口(mm):
    1150
  • パイプ径(mm):
    25
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質:
    スチール(本体クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MR-1215J-540180 解除

Loading...

 
カタログを表示

MR-1215J-540180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
棚段数(段)
最大積載量(kg/台)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-1215J-540180

450~460
1501~1799
1200×460×1510
4
500
4905009097517
385-2571
23.5

1個

17,531( 19,284円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます
・アイリスのメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます
・凹凸のある場所でも安定できるアジャスター仕様です
・キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用できます
・クロムメッキ仕上げのラックです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック(ポール径25) 1200の型番MR-1215J-540180のページです。
型番MR-1215J-540180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック(ポール径25) 1200

メタルラック(ポール径25) 1200

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

      ステンレスエレクターシェルフ SLLS910シリーズ

      ステンレスエレクターシェルフ SLLS910シリーズ

        メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エレクター
        通常価格 13,059円 7,954円 39,188円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目  
        商品タイプ ラック ラック -
        一段あたりの均等積載量(kg) 125kg 75 250
        間口(mm) 1200 611~899 -
        シルバー シルバー -
        有効間口(mm) 1150 762 -

        メタルラック(ポール径25) 1200のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        MR-1209-539610
        MR-1212-539630
        MR-1215DJ-539821
        MR-1218DJ-539822
        MR-1218J-539650
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        奥行
        (mm)
        高さ
        (mm)
        サイズ:間口×奥行×高さ
        (mm)
        棚段数
        (段)
        最大積載量
        (kg/台)
        JANコード トラスココード 質量
        (kg)

        13,059円

        ( 14,365円 )
        1個 あり

        1日目

        450~460~9001200×460×9003400(MR-1209のみ375)4905009134281385-253917

        14,796円

        ( 16,276円 )
        1個 あり

        1日目

        450~46012001200×460×120045004905009134298385-255523

        24,812円

        ( 27,293円 )
        1個 あり

        1日目

        600~1501~17991200×610×151045004905009421732385-256333.4

        30,352円

        ( 33,387円 )
        1個 あり

        1日目

        600~1501~17991200×610×179055004905009421749385-258041.4

        18,917円

        ( 20,809円 )
        1個 あり

        3日目

        450~4601501~17991200×460×178555004905009134304385-259829.5

        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました