(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック(ポール径25) 1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルラック(ポール径25) 1500

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,667円 ~ 42,842円  特別価格 
税込価格
22,734円 ~ 47,126円  特別価格 

【特長】・クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます・アイリスのメタル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    100
  • 間口(mm):
    1500
  • 色:
    シルバー
  • 有効間口(mm):
    1450
  • パイプ径(mm):
    25
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質:
    スチール(本体クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
棚段数(段)
最大積載量(kg/台)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600~
1501~1799
1500×610×1510
4
400
4905009421756
385-2687
43.2

1個

33,487円

27,998

( 30,798円 )

1日目

450~460
1501~1799
1500×460×1510
4
400
4905009146505
385-2695
33.7

1個

24,709( 27,180円 )

1日目

600~
1501~1799
1500×610×1790
5
500
4905009421763
385-2709
53.4

1個

42,842円

36,291

( 39,920円 )

3日目

450~460
1501~1799
1500×460×1785
5
500
4905009146512
385-2717
41.5

1個

29,973( 32,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます
・アイリスのメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます
・凹凸のある場所でも安定できるアジャスター仕様です
・キャスターと組み合わせることで移動式ラックとして利用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック(ポール径25) 1500

メタルラック(ポール径25) 1500

    メタルラック(ポール径25) 910

    メタルラック(ポール径25) 910

      IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790

      IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790

        メタルラック(ポール径25) 660

        メタルラック(ポール径25) 660

          メタルラック(ポール径25) 1200

          メタルラック(ポール径25) 1200

            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
            通常価格 20,667円 12,105円 22,598円 9,294円 13,059円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
            商品タイプ ラック ラック - ラック ラック
            一段あたりの均等積載量(kg) 100 250 - 250 125kg
            間口(mm) 1500 900~910 - 611~899 1200
            シルバー シルバー - シルバー シルバー
            有効間口(mm) 1450 860 - 610 1150

            メタルラック(ポール径25) 1500のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            自社設備
            評価 4.0満足度:4.02023/01/16
            この商品は自社設備として社内の物を置くための棚として活用しています。これまでのところ、何も問題なく使えています。組み立て式でしたが、釘やねじを使わないタイプで、手順通りに作業するだけですみましたので、時間的にも早く完成させることができました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました