(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック用延長ポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルラック用延長ポール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
981円 ~ 1,320円
税込価格
1,079円 ~ 1,452円

メタルラックシリーズに延長ポールセットと別売棚板を組み合わせることで、簡単に棚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポール
  • パイプ径(mm):
    25
  • 支柱径(mm):
    25
  • 材質:
    スチール(クロムメッキ仕上げ)、アルミニウム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
345
4905009228072
404-7737
0.35

4個

981( 1,079円 )

1日目

495
4905009228089
404-7745
0.47

4個

1,151( 1,266円 )

1日目

650
4905009228096
404-7753
0.6

4個

1,320( 1,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メタルラックシリーズに延長ポールセットと別売棚板を組み合わせることで、簡単に棚を上に増やすことができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック用延長ポール

メタルラック用延長ポール

    メタルミニ用突っ張りポール

    メタルミニ用突っ張りポール

      メタルミニ用延長ポール

      メタルミニ用延長ポール

        メタルミニ用ポール

        メタルミニ用ポール

          メタルラック用突っ張りポール

          メタルラック用突っ張りポール

            メタルミニ用三角アジャスター

            メタルミニ用三角アジャスター

              メタルラックミニ用ポール 径19

              メタルラックミニ用ポール 径19

                IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790

                IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790

                  メタルラック 用オプションパーツ 棚板

                  メタルラック 用オプションパーツ 棚板

                    メタルラック(ポール径25) 910

                    メタルラック(ポール径25) 910

                      IRIS メタルラックミニ用トレー 200×200×33

                      IRIS メタルラックミニ用トレー 200×200×33

                        メタルミニ用アジャスター

                        メタルミニ用アジャスター

                          メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                          通常価格 981円 1,887円 1,380円 563円 2,522円 391円 673円 22,598円 2,885円 12,105円 1,078円 437円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ ポール - - ポール - - - - 棚板 ラック その他 -
                          パイプ径(mm) 25 - - - - - - - - 25 - -
                          支柱径(mm) 25 - - - - - - - - - 25 -
                          材質 スチール(クロムメッキ仕上げ)、アルミニウム - - スチール - - - - スチール スチール(本体クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品) スチール、ABS樹脂 -

                          メタルラック用延長ポールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました