(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック(ポール径25) 660

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-6512J-540421
メタルラック(ポール径25) 660 メタルラック(ポールケイ25)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,294円
税込単価
10,223円

【特長】・クロームメッキ仕上げのラックです・クギやネジを使わずに簡単に組み立て...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 間口(mm):
    611~899
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 色:
    シルバー
  • 有効間口(mm):
    610
  • 最大積載量(kg/台):
    500
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質:
    スチール(本体クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MR-6512J-540421 解除

Loading...

 
カタログを表示

MR-6512J-540421 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
棚段数(段)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-6512J-540421

1200
4
4905009061938
404-7664
14.5

1個

9,294( 10,223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロームメッキ仕上げのラックです
・クギやネジを使わずに簡単に組み立てることができます
・アイリスのメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます
・棚の高さは自由に変えることができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック(ポール径25) 660の型番MR-6512J-540421のページです。
型番MR-6512J-540421に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック(ポール径25) 660

メタルラック(ポール径25) 660

    トラスラック(棚板・支柱別売り)

    トラスラック(棚板・支柱別売り)

      ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

      ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

        スチール製メッシュラック

        スチール製メッシュラック

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

            スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

            スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

              ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行438mm

              ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行438mm

                ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行738mm

                ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行738mm

                  ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行888mm

                  ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行888mm

                    ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行438mm

                    ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行438mm

                      ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行588mm

                      ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行588mm

                        ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行738mm

                        ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行738mm

                          ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行588mm

                          ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行588mm

                            メーカー アイリスオーヤマ テイモー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                            通常価格 9,294円 4,308円 46,355円 3,330円 15,718円 6,535円 51,952円 108,680円 84,175円 76,405円 84,639円 76,456円 58,539円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ ラック - ラック - - ラック - - - - - - -
                            一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250 - - 75 - - - - - - -
                            間口(mm) 611~899 - - - - ~599 - - - - - - -
                            奥行(mm) 301~449 - - - - 301~449 - - - - - - -
                            シルバー - - - - シルバー - - - - - - -

                            メタルラック(ポール径25) 660のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-6515J-539710
                            MR-6518J-539730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            棚段数
                            (段)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            10,943円

                            ( 12,037円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1501~179944905009140855404-767215.2

                            14,658円

                            ( 16,124円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1501~179954905009140862404-768118.5

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました