(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック(ポール径25) 910

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-9018J-540401
メタルラック(ポール径25) 910 メタルラック(ポールケイ25)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,929円
税込単価
16,422円

【特長】・クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます・アイリスのメタル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 間口(mm):
    900~910
  • 奥行(mm):
    450~460
  • 色:
    シルバー
  • 有効間口(mm):
    860
  • パイプ径(mm):
    25
  • 最大積載量(kg/台):
    500
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質:
    スチール(本体クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂(棚板固定部品)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MR-9018J-540401 解除

Loading...

 
カタログを表示

MR-9018J-540401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
棚段数(段)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-9018J-540401

1501~1799
910×460×1785
5
4905009086054
385-3055
25

1個

14,929( 16,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます
・アイリスのメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます
・凹凸のある場所でも安定できるアジャスター仕様です
・キャスターと組み合わせることで移動式ラックとして利用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック(ポール径25) 910の型番MR-9018J-540401のページです。
型番MR-9018J-540401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック(ポール径25) 910

メタルラック(ポール径25) 910

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型 SUS304 奥行888mm

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型 SUS304 奥行888mm

      ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RB4型 SUS430 奥行888mm

      ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RB4型 SUS430 奥行888mm

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

          シェルフNLH(キャスター付)

          シェルフNLH(キャスター付)

            メーカー アイリスオーヤマ シンコー シンコー トラスコ中山 ケニス
            通常価格 12,105円 100,035円 70,807円 15,718円 16,650円
            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   1日目~   5日目~  
            商品タイプ ラック - - - -
            一段あたりの均等積載量(kg) 250 - - - -
            間口(mm) 900~910 - - - -
            奥行(mm) 450~460 - - - -
            シルバー - - - -

            メタルラック(ポール径25) 910のレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            部品棚
            評価 3.0満足度:3.02023/07/29
            部品の棚として使用しています。
            丈夫で長持ちするので棚に適しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            MR-9012J-540441
            MR-9015J-540452
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            高さ
            (mm)
            サイズ:間口×奥行×高さ
            (mm)
            棚段数
            (段)
            JANコード トラスココード 質量
            (kg)

            12,105円

            ( 13,316円 )
            1個 あり

            1日目

            1200910×460×120044905009061952385-302119.3

            12,816円

            ( 14,098円 )
            1個 あり

            1日目

            1501~1799910×460×151044905009061969385-303920.3

            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました