(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,598円
税込単価
24,858円

【特長】・クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます・アイリスのメタル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MR-9018DJ-539820 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-9018DJ-539820

1個

22,598( 24,858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます
・アイリスのメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます
・凹凸のある場所でも安定できるアジャスター仕様です
・キャスターと組み合わせることで移動式ラックとして利用できます
【商品仕様】
・最大積載量:500kg/台
・パイプ径:25mm
・間口(mm):910
・均等積載量(kg/段):250
・色:シルバー
・奥行(mm):610
・高さ(mm):1790
・棚段数(段):5
・有効間口(mm):860
・材質:本体:スチール
・本体表面処理:クロムメッキ仕上げ
・棚板固定部品:ABS樹脂
・JANコード:4905009421725
・トラスココード:385-3047
・質量:31.4kg

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790の型番MR-9018DJ-539820のページです。
型番MR-9018DJ-539820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790

IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

        ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行438mm

        ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行438mm

          ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行738mm

          ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行738mm

            ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行438mm

            ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行438mm

              ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行888mm

              ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行888mm

                ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行888mm

                ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行888mm

                  ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行588mm

                  ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行588mm

                    ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行738mm

                    ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行738mm

                      メーカー アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                      通常価格 22,598円 78,683円 14,344円 51,952円 76,456円 76,405円 84,175円 126,588円 58,539円 108,680円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                      商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                      材質 スチール スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                      天地棚段数(段) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
                      連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                      間口(mm) 910 - - - - - - - - -

                      IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                      A
                      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                      A
                      安全性、強度の面からお勧めできません。
                      Q 棚板を外して使用できますか?
                      A
                      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました