(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MTO-5512C-546621
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550 スチールラック

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,831円
税込単価
8,614円

【特長】・棚板は、25mmピッチで位置変更が可能です・アジャスターにより約20...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    75
  • 間口(mm):
    ~599
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 色:
    シルバー
  • 有効間口(mm):
    512
  • パイプ径(mm):
    19
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質:
    スチール(本体クロムメッキ仕上げ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 移動時の最大積載量は75kg/台になります。(MTO-800C、8012C、8015C、8018C)集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MTO-5512C-546621 解除

Loading...

 
カタログを表示

MTO-5512C-546621 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
棚段数(段)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTO-5512C-546621

1201~1499
550×350×1260
4
4905009243457
331-7773
8.9

4個

7,831( 8,614円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は、25mmピッチで位置変更が可能です
・アジャスターにより約20mmの高さ調整が可能です
・キャスターと組み合わせる事で移動式ラックとしても活用できます
・光沢があり変形・変色などの劣化が少ないために美しさを長く保ちます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 移動時の最大積載量は75kg/台になります。(MTO-800C、8012C、8015C、8018C)集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550の型番MTO-5512C-546621のページです。
型番MTO-5512C-546621に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

    スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

      ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

      ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

          メタルラック(ポール径25) 1200

          メタルラック(ポール径25) 1200

            スチール製メッシュラック

            スチール製メッシュラック

              メタルラック(ポール径25) 660

              メタルラック(ポール径25) 660

                シェルフNLH(キャスター付)

                シェルフNLH(キャスター付)

                  メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ ケニス
                  通常価格 6,535円 7,954円 46,355円 15,718円 13,059円 3,330円 9,294円 16,650円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目~  
                  商品タイプ ラック ラック ラック - ラック - ラック -
                  一段あたりの均等積載量(kg) 75 75 250 - 125kg - 250 -
                  間口(mm) ~599 611~899 - - 1200 - 611~899 -
                  奥行(mm) 301~449 301~449 - - - - 301~449 -
                  シルバー シルバー - - シルバー - シルバー -

                  スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                  高評価レビュー

                  3Dプリンタ用
                  評価 5.0満足度:5.02022/07/14
                  価格が他のものより安く、移動式のラックとしてオフィスで使っています。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  3Dプリンタ用
                  評価 5.0満足度:5.02022/07/14
                  価格が他のものより安く、移動式のラックとしてオフィスで使っています。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  材料棚
                  評価 5.0満足度:5.02022/04/28
                  10分ほどで組立できました。ものもしっかりしていて安心して使用できます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MTO-5508C-546620
                  MTO-5515C-546623
                  MTO-5518C-546684
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  高さ
                  (mm)
                  サイズ:間口×奥行×高さ
                  (mm)
                  棚段数
                  (段)
                  JANコード トラスココード 質量
                  (kg)

                  6,535円

                  ( 7,189円 )
                  4個 あり

                  1日目

                  ~900550×350×83034905009243440328-52436.3

                  8,279円

                  ( 9,107円 )
                  4個 あり

                  4日目

                  1201~1499550×350×149044905009256877328-52519.5

                  10,090円

                  ( 11,099円 )
                  4個 あり

                  4日目

                  1501~1799550×350×174554905009309924328-526011.1

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました