(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,954円 ~ 12,646円  特別価格 
税込価格
8,749円 ~ 13,911円  特別価格 

【特長】・棚板は、25mmピッチで位置変更が可能です・アジャスターにより約20...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    75
  • 間口(mm):
    611~899
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 色:
    シルバー
  • 有効間口(mm):
    762
  • パイプ径(mm):
    19
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質:
    スチール(本体クロムメッキ仕上げ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 移動時の最大積載量は75kg/台になります。(MTO-800C、8012C、8015C、8018C)集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
棚段数(段)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~900
800×350×830
3
4905009256853
328-5278
7.6

4個

7,954円

6,235

( 6,859円 )

4日目

1201~1499
800×350×1260
4
4905009256860
328-5286
10.4

1個

9,033( 9,936円 )

1日目

1201~1499
800×350×1490
4
4905009243464
331-7781
11.1

4個

8,658円

7,616

( 8,378円 )

4日目

1501~1799
800×350×1745
5
4905009309917
328-5294
13.4

1個

12,646( 13,911円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は、25mmピッチで位置変更が可能です
・アジャスターにより約20mmの高さ調整が可能です
・キャスターと組み合わせる事で移動式ラックとしても活用できます
・光沢があり変形・変色などの劣化が少ないために美しさを長く保ちます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 移動時の最大積載量は75kg/台になります。(MTO-800C、8012C、8015C、8018C)集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。キャスター付でご使用の場合、最大積載量の半分まででご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

    メタルラック(ポール径25) 1200

    メタルラック(ポール径25) 1200

      スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

      スチールラック メタルミニ(キャスター付) 550

        スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100

        スチールラック メタルミニ(キャスター付) 1100

          ステンレス製メッシュラック 単体型 SUS304(間口1800×奥行450mm)

          ステンレス製メッシュラック 単体型 SUS304(間口1800×奥行450mm)

            ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

            ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

              中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,3段)

              中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,3段)

                セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

                セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

                  メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 7,954円 13,059円 6,535円 11,414円 98,009円 46,355円 29,399円 14,344円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ ラック ラック ラック ラック ラック ラック - -
                  一段あたりの均等積載量(kg) 75 125kg 75 75 120 250 - -
                  間口(mm) 611~899 1200 ~599 911~1199 1800~ - - -
                  奥行(mm) 301~449 - 301~449 301~449 450~460 - - -
                  シルバー シルバー シルバー シルバー - - - -

                  スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました