(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:82NX12
環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ) カンキョウハタイオウガタリョウメンテープ

環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ) 82NX12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
694円
税込単価
763円

【特長】・発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています・人体に影響...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

82NX12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82NX12

10
4560118189609
115-0871

5個

694( 763円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています
・人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません
【商品仕様】
・ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に
・粘着力:18.6N/25mm
・色:半透明
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.13
・紙管サイズ(mm):75
・材質:基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

82NX12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ)の型番82NX12のページです。
型番82NX12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ)

環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ)

    3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

    3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

      No.7221 再剥離用 両面テープ

      No.7221 再剥離用 両面テープ

        VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

        VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

          スコッチ カーペット用 両面テープ

          スコッチ カーペット用 両面テープ

            一般汎用両面テープ #570E

            一般汎用両面テープ #570E

              一般強粘着両面テープ #595TF

              一般強粘着両面テープ #595TF

                極薄 フィルム両面テープ No.707

                極薄 フィルム両面テープ No.707

                  カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

                  カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

                    接着剤転写テープ 463/465

                    接着剤転写テープ 463/465

                      不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)

                      不織布両面粘着テープ 9660,色:クリア(透明)

                        No.7560 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

                        No.7560 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

                          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

                          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

                            メーカー 積水化学工業 スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 積水化学工業 積水化学工業 寺岡製作所 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン
                            通常価格 694円 2,043円 653円 8,838円 670円 621円 692円 24,934円 3,573円 2,357円 208円 35,324円 570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   10日目   8日目   5日目~   1日目   15日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.13 1.2 0.15 0.4 0.4 0.12 0.17 0.03 0.145 0.05 0.16 0.125 1.1
                            テープ長さ(m) 50 10 - 33 15 50 50 100 20 - 20 50 -
                            クリア(半透明) ブラック クリア(透明) ホワイト ホワイト クリア(半透明) クリア(半透明) クリア(透明) ブラウン クリア(透明) クリア(半透明) - ホワイト

                            環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            82NX13
                            82NX14
                            82NX61
                            82NX62
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            1,043円

                            ( 1,147円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            154560118189616115-0872

                            1,391円

                            ( 1,530円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            204560118189623115-0874

                            1,818円

                            ( 2,000円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            254560118189630115-0875

                            2,086円

                            ( 2,295円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            304560118189647115-0873

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました