(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:570E59
一般汎用両面テープ #570E イッパンハンヨウリョウメンテープ

一般汎用両面テープ #570E 570E59

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
621円
税込単価
683円

【特長】・接着力、耐候性に優れた汎用両面テープです・OPP、PE等の接着し難い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

570E59 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

570E59

10
4560118189500
115-0859

5個

621( 683円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着力、耐候性に優れた汎用両面テープです
・OPP、PE等の接着し難い材質にも強固に接着します
【商品仕様】
・ポスターやカレンダーの貼り付けに、樹脂板等への接着に
・粘着力:18.3N/25mm
・色:半透明
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.12
・粘着力(N/mm):18.3
・紙管サイズ(mm):75
・材質:不織布

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

570E59で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般汎用両面テープ #570Eの型番570E59のページです。
型番570E59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般汎用両面テープ #570E

一般汎用両面テープ #570E

    一般強粘着両面テープ #595TF

    一般強粘着両面テープ #595TF

      環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ)

      環境対応型両面テープ #5782NEW(低VOCタイプ)

        両面テープ(不織布基材)

        両面テープ(不織布基材)

          両面テープ(0.17mm プラスチック用)

          両面テープ(0.17mm プラスチック用)

            はがせるフックカーテンふさかけ

            はがせるフックカーテンふさかけ

              両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

              両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 エスコ エスコ nitoms エスコ
                通常価格 621円 692円 694円 380円 970円 320円 545円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
                テープ厚(mm) 0.12 0.17 0.13 0.16 0.17 - 0.08
                テープ長さ(m) 50 50 50 - 50 - 15
                クリア(半透明) クリア(半透明) クリア(半透明) クリア(半透明) クリア(透明) - クリア(透明)

                一般汎用両面テープ #570Eのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                570E62
                570E64
                570E66
                570E68
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                テープ幅
                (mm)
                JANコード トラスココード

                929円

                ( 1,022円 )
                4個 あり

                1日目

                154560118189517115-0860

                1,239円

                ( 1,363円 )
                5個 あり

                1日目

                204560118189524115-0861

                1,550円

                ( 1,705円 )
                4個 あり

                1日目

                254560118189531115-0862

                1,859円

                ( 2,045円 )
                4個 あり

                1日目

                304560118189548115-0863

                紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました