(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:336-19B
耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336 ポリエステルネンチャクテープ

耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336 336-19B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

【特長】・ポリエルテル基材(2種類の厚み)とシリコーン糊を組み合わせた粉体塗装...

詳細情報を確認する

型番

336-19B 解除

Loading...

336-19B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

336-19B

19
4953871217441
114-1256

5個

1,900( 2,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエルテル基材(2種類の厚み)とシリコーン糊を組み合わせた粉体塗装用マスキングテープです
・コストメリットも大きな魅力です

336-19Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336の型番336-19Bのページです。
型番336-19Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336

耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336

    テサテープ マスキングテープ 4302 白

    テサテープ マスキングテープ 4302 白

      建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

      建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

        テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

        テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

          テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

          テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

            テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

            テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

              テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

              テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

                ビニルマスキングテープV-250

                ビニルマスキングテープV-250

                  耐熱用クレープマスキングテープ

                  耐熱用クレープマスキングテープ

                    マスキングテープGS

                    マスキングテープGS

                      マスキングテープ 343 紙はり機用

                      マスキングテープ 343 紙はり機用

                        スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                        スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                          テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

                          テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

                            メーカー 日東電工 テサ トラスコ中山 テサ テサ テサ テサ 日東電工 テサ カモ井加工紙 スリーエムジャパン スリーエムジャパン テサ
                            通常価格 1,500円 455円 440円 488円 599円 456円 274円 1,133円 579円 6,283円 513円 1,143円 241円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目~   5日目~   1日目  
                            基材 ポリエステル クレープ紙 和紙 平面紙 平面紙 クレープ紙 クレープ紙 ポリ塩化ビニル クレープ紙 和紙 和紙 平面紙 クレープ紙
                            粘着剤 シリコーン系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系
                            ブルー系 イエロー系 イエロー系 ブラック レッド系 ブラック イエロー系 ホワイト系 ブラウン系 ブルー系 グリーン系 ブラウン系 ホワイト系
                            テープ長さ(m) 33 50 18 50 50 50 50 50 50 18 100 - 50
                            テープ厚(mm) 0.06 - 0.085 - - - - 0.13 0.17 0.09 - 0.16 -

                            耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            336-15B
                            336-25B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            154953871217434114-1255

                            2,414円

                            ( 2,655円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            254953871217458114-1257

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました