(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7239-12
和紙マスキングテープNo.7239【2~10個入り】 ワシマスキングテープ

和紙マスキングテープNo.7239 7239-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
956円
税込単価
1,052円

【特長】・強接着タイプで加熱時の浮き・剥がれが少ないです・基材強度に優れ、剥離...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

7239-12 解除

Loading...

7239-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7239-12

12
4976006240008
114-9177

1パック

10個入り

956( 1,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強接着タイプで加熱時の浮き・剥がれが少ないです
・基材強度に優れ、剥離時の切れが少ないです

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

7239-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和紙マスキングテープNo.7239の型番7239-12のページです。
型番7239-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

和紙マスキングテープNo.7239

和紙マスキングテープNo.7239

    建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

    建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

      マスキングSB

      マスキングSB

        マスキングテープGS

        マスキングテープGS

          マスキングテープSB

          マスキングテープSB

            マスキングテープSB ボード用

            マスキングテープSB ボード用

              シリコーンテープ

              シリコーンテープ

                マスキングテープ躯体用(18m)

                マスキングテープ躯体用(18m)

                  マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

                  マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

                    耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336

                    耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336

                      スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

                      スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

                        メーカー 日東電工 トラスコ中山 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 日東電工 スリーエムジャパン
                        通常価格 785円 440円 102円 6,283円 125円 91円 1,889円 83円 539円 1,500円 402円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   5日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 ポリエステル クレープ紙
                        粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 ゴム系 ゴム系 シリコーン系 ゴム系
                        イエロー系 イエロー系 - ブルー系 グリーン系 / パープル系 - イエロー系 / ホワイト系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 イエロー系
                        テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 33 50
                        テープ厚(mm) 0.09 0.085 - 0.09 0.1 - 0.1 - 0.12 0.06 0.17

                        和紙マスキングテープNo.7239のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        7239-15
                        7239-18
                        7239-24
                        7239-30
                        7239-40
                        7239-50
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ幅
                        (mm)
                        JANコード トラスココード

                        1,005円

                        ( 1,106円 )

                        8個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        154976006240022114-9178

                        1,050円

                        ( 1,155円 )

                        7個入り

                        1パック あり

                        2日目

                        184976006240046114-9179

                        1,004円

                        ( 1,104円 )

                        5個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        244976006240060114-9180

                        950円

                        ( 1,045円 )

                        4個入り

                        1パック あり

                        2日目

                        304976006240084114-9182

                        945円

                        ( 1,040円 )

                        3個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        404976006240107114-9183

                        785円

                        ( 864円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        504976006240121114-9184

                        マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました