(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V250-19
ビニルマスキングテープV-250 マスキングテープ

ビニルマスキングテープV-250 V250-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

【特長】・さまざまな曲線・凹凸面・段差にしっかりフィット、綺麗な見切りラインが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

V250-19 解除

Loading...

V250-19 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V250-19

19
4953871217397
114-1269

5個

1,420( 1,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな曲線・凹凸面・段差にしっかりフィット、綺麗な見切りラインがでます
・剥離時にテープ背面の塗膜飛散(フレーキング)が殆どでません

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

V250-19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニルマスキングテープV-250の型番V250-19のページです。
型番V250-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニルマスキングテープV-250

ビニルマスキングテープV-250

    和紙マスキングテープNo.7239

    和紙マスキングテープNo.7239

      マスキングテープ183

      マスキングテープ183

        マスキングテープ車両塗装用

        マスキングテープ車両塗装用

          建築塗装用 マスキングテープ(18m)

          建築塗装用 マスキングテープ(18m)

            メーカー 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン カモ井加工紙 エスコ
            通常価格 1,133円 785円 463円 340円 420円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能
            基材 ポリ塩化ビニル 和紙 平面紙 和紙 平面紙
            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
            ホワイト系 イエロー系 ブルー系 イエロー系 ブルー系
            テープ長さ(m) 50 18 18 - 18
            テープ厚(mm) 0.13 0.09 0.08 - 0.08

            ビニルマスキングテープV-250のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            V250-15
            V250-25
            V250-30
            V250-50
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ幅
            (mm)
            JANコード トラスココード

            1,133円

            ( 1,246円 )
            5個 あり

            1日目

            154953871217380114-1268

            1,863円

            ( 2,049円 )
            10個 あり

            1日目

            254953871217403114-1270

            2,224円

            ( 2,446円 )
            5個 あり

            1日目

            304953871217410114-1271

            3,652円

            ( 4,017円 )
            5個 あり

            1日目

            504953871217427114-1272

            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました