(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:21R-75B
ビニールテープNo.21トク【2個入り】 ダツナマリタイプビニールテープNO21トク

ビニールテープNo.21トク 21R-75B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,187円
税込単価
1,306円

【特長】・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です(鉛フリー...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    75
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    1.85N/10mm
  • 引張強さ:
    15N/10mm
  • 材質1:
    基材:軟質塩化ビニールフィルム
  • 粘着剤:
    ゴム系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

21R-75B 解除

Loading...

21R-75B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21R-75B

ブルー
4953871216789
114-1273

1パック

2個入り

1,187( 1,306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です(鉛フリー)
・電気絶縁性に非常に優れています
・端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます
・耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません
【用途】
・配線工事
・機械工具の絶縁用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

21R-75Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールテープNo.21トクの型番21R-75Bのページです。
型番21R-75Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニールテープNo.21トク

ビニールテープNo.21トク

    3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12

    3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12

      脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

      脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

        スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

        スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

          スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

          スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

            スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

            スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

              スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

              スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

                スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

                スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

                  アルミニュークロス No.712

                  アルミニュークロス No.712

                    ニトムズ ラインTB型 黄

                    ニトムズ ラインTB型 黄

                      スコッチ ビニールテープ117

                      スコッチ ビニールテープ117

                        メーカー 日東電工 スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン デンカ nitoms スリーエムジャパン
                        通常価格 1,187円 343円 734円 656円 1,856円 1,209円 1,690円 689円 44,620円 3,137円 1,134円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   6日目   1日目~  
                        テープ厚(mm) 0.2 0.18 0.2 0.18 0.18 0.18 0.18 0.22 - - 0.2
                        テープ幅(mm) 75 12.7 19 19 19 38 50 - - - 19
                        テープ長さ(m) 20 5.08 - 20 - 20 20 - - - 10
                        粘着力 1.85N/10mm - 1.81N/10mm 2.2 3.1N/10mm - - 2.7 - - -
                        引張強さ 15N/10mm - 32.4N/10mm 26 26N/10mm - - 30 - - -

                        ビニールテープNo.21トクのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        21R-75GN
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード

                        2,567円

                        ( 2,824円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        グリーン4953871216802114-1275

                        ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました