(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 半自動手袋装着機 ベルテフィッター(無電源・工場エアー利用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 半自動手袋装着機 ベルテフィッター(無電源・工場エアー利用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,355円
税込単価
160,991円

【特長】・手袋の指先に触れず衛生的に装着できます・アルコールなどで濡れた手でも...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    半自動手袋装着機
  • 奥行(mm):
    95
  • 高さ(mm):
    200
  • 幅(mm):
    280
  • JANコード:
    4548890275727
  • トラスココード:
    836-1928
  • 質量(g):
    3400.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 壁面への取付ねじは別売です。工場エアーとの接続が必要です。供給エアーに不純物・ドレンなどが混入しないようにしてください。設置や接続はお客様でのご対応となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KGW-A01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGW-A01

1個

146,355( 160,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋の指先に触れず衛生的に装着できます
・アルコールなどで濡れた手でも容易に装着できます
・壁掛け、コンパクト設計で場所を取りません
・手袋の破れなどの品質検査も同時にできます
・ダブル装着も簡単にできます
【商品仕様】
・ニトリルディスポ手袋・ラテックスディスポ手袋の装着に
・取付方法:ねじ(別売)
・供給空気圧:0.5-0.7MPa
・開閉ストローク:40mm
・圧縮空気接続口:エアーカプラー(20型)
・エアー消費量:115L/min(at0.7MPa)(参考値供給空気圧および使用環境により変化)
・幅(mm):280
・奥行(mm):95
・高さ(mm):200
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4548890275727
・トラスココード:836-1928
・質量:3.4kg

(i)ご注意

  • 壁面への取付ねじは別売です。工場エアーとの接続が必要です。供給エアーに不純物・ドレンなどが混入しないようにしてください。設置や接続はお客様でのご対応となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 半自動手袋装着機 ベルテフィッター(無電源・工場エアー利用)の型番KGW-A01のページです。
型番KGW-A01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 半自動手袋装着機 ベルテフィッター(無電源・工場エアー利用)

ミドリ安全 半自動手袋装着機 ベルテフィッター(無電源・工場エアー利用)

    ミドリ安全 手袋はずし器 ベルテリムーバー

    ミドリ安全 手袋はずし器 ベルテリムーバー

      福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cm

      福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cm

        アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

        アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

          sanwa マグネット式グローブホルダー

          sanwa マグネット式グローブホルダー

            タイベック ソフトウェア II型

            タイベック ソフトウェア II型

              耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入

              耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入

                MG防護服 MG2555

                MG防護服 MG2555

                  SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

                  SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 福徳産業 アゼアス 三和製作所 アズワン トラスコ中山 エイブル山内 アゼアス
                    通常価格 146,355円 41,473円 1,024円 1,544円 4,600円 1,490円 1,120円 1,070円 907円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    その他 オプション オプション - - - - - - -
                    詳細タイプ 半自動手袋装着機 手袋はずし器 - - - - - - -
                    奥行(mm) 95 185 - - - - - - -
                    高さ(mm) 200 165 - - - - - - -
                    幅(mm) 280 180 - - - - - - -

                    ミドリ安全 半自動手袋装着機 ベルテフィッター(無電源・工場エアー利用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました