(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンシン 防災長靴 BN860BKLL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンシン 防災長靴 BN860BKLL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,828円
税込単価
8,611円

【特長】・先芯・踏み抜き防止板入り・耐油底・耐薬品・静電防止・CE認証品【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
  • トラスココード:
    120-9963
  • 質量(g):
    2360
  • 材質1:
    ニトリルゴム配合PVC
  • サイズ詳細(cm):
    L(27.0~27.5)

型番

BN860BKLL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN860BKLL

1個

7,828( 8,611円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先芯・踏み抜き防止板入り・耐油底・耐薬品・静電防止・CE認証品
【商品仕様】
・土木建設作業に
・27.0-27.5
・寸法(cm):EEE
・足幅サイズ:黒
・材質:ニトリルゴム配合PVC
・トラスココード:120-9963
・質量:2.36kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンシン 防災長靴 BN860BKLLの型番BN860BKLLのページです。
型番BN860BKLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンシン 防災長靴 BN860BKLL

ハンシン 防災長靴 BN860BKLL

    ハンシン 防災長靴 BN860BKL

    ハンシン 防災長靴 BN860BKL

      ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

      ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

        静電 安全長靴

        静電 安全長靴

          ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

          ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

            ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

            ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

              耐油長靴ホワイト

              耐油長靴ホワイト

                メーカー 阪神素地 阪神素地 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 おたふく手袋
                通常価格 7,828円 7,828円 15,746円 15,746円 15,746円 15,746円 3,409円
                通常出荷日 2日目   6日目   1日目   1日目~   6日目   13日目   1日目  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴
                規格 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                耐油性 あり あり あり あり あり あり あり
                静電気帯電防止機能 あり あり あり あり あり あり なし

                ハンシン 防災長靴 BN860BKLLのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました