(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レジンA スリーブ 10本 RA-P2085【10個入り】

レジンA スリーブ 10本 RA-P2085

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

レジンA、GEタイプを中空母材に使用する際に使うプラスチックスリーブです。【仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 販売単位:
    箱・パック
  • トラスココード:
    749-9591
  • JANコード:
    4989270930261
  • 質量(g):
    38
  • ドリル径(異形棒鋼)(mm):
    20.0
  • 使用ボルト(異形棒鋼):
    M12
  • 色:

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAP2085

1パック

10個入り

950( 1,045円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レジンA、GEタイプを中空母材に使用する際に使うプラスチックスリーブです。
【仕様】
・下穴径:20.0mm
・適合ボルト呼び径:M12
・材質:プラスチック
・寸法:20×85mm

商品情報

型番RA-P2085
下穴径20.0mm
適合ボルト呼び径M12
材質プラスチック
寸法20×85mm

RAP2085で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レジンA スリーブ 10本 RA-P2085の型番RAP2085のページです。
型番RAP2085に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レジンA スリーブ 10本 RA-P2085

レジンA スリーブ 10本 RA-P2085

    エポキシ系接着剤ボンド Eセット

    エポキシ系接着剤ボンド Eセット

      接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

      接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

        接着剤ボンドクイック5

        接着剤ボンドクイック5

          エポキシ系接着剤ボンドMOS8

          エポキシ系接着剤ボンドMOS8

            エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

            エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

              サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500S用ディスペンサー

              サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500S用ディスペンサー

                KB-28M 硬化剤のみ

                KB-28M 硬化剤のみ

                  エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

                  エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

                    ボンドクイックセット クイック5(80g)

                    ボンドクイックセット クイック5(80g)

                      ユニカ レジンA インジェクションガン400(PE400用)RA-GUN400

                      ユニカ レジンA インジェクションガン400(PE400用)RA-GUN400

                        ユニカ レジンA プッシュポンプ RA-PUP

                        ユニカ レジンA プッシュポンプ RA-PUP

                          ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

                          ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

                            メーカー ユニカ コニシ ユニカ コニシ コニシ スリーボンド サンコーテクノ トーヨーポリマー スリーボンド ケニス ユニカ ユニカ ユニカ
                            通常価格 950円 1,039円 270円 750円 916円 5,860円 6,895円 59,038円 3,074円 1,250円 21,915円 5,570円 7,607円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 関連部品 - 接着系アンカー - - - - - - - 関連部品 - 接着系アンカー
                            販売単位 箱・パック - バラ(1個から購入可能) - - - - - - - バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能)
                            トラスココード 749-9591 - - - - - - - - - 335-7627 - 855-2834
                            JANコード 4989270930261 - - - - - - - - - 4989270930155 - 4989270930568
                            質量(g) 38 - - - - - - - - - 1190 - 678

                            レジンA スリーブ 10本 RA-P2085のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました