(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,607円
税込単価
8,368円

【特長】・水中施工が可能です・樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂を採用しています...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    接着系アンカー
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • 容量(ml):
    400
  • トラスココード:
    855-2834
  • JANコード:
    4989270930568
  • 質量(g):
    678
  • 詳細タイプ:
    注入式
  • 主剤材質:
    エポキシ樹脂
  • セット内容:
    PE400Gカートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本

(i)ご注意

  • 直射日光を避け、風通しのよい、温度のあまり上がらない場所に保管して下さい。(40℃以上には絶対にしないで下さい)火気や高温物に近づけないで下さい。カードーリッジは標準的な保存条件での使用可能期間は使用期限までです。最初の使用時やノズル交換時は、最初の10cc程度は必ず捨てて下さい。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類接着系アンカー販売単位バラ(1個から購入可能)
容量(ml)400トラスココード855-2834
JANコード4989270930568質量(g)678
詳細タイプ注入式主剤材質エポキシ樹脂
セット内容PE400Gカートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE-400G

1個

7,607( 8,368円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中施工が可能です
・樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂を採用しています
【商品仕様】
・鉄骨などの基礎工事に
・鉄骨等の基礎工事
・水中施工が可能
・容量(ml):400
・セット内容:PE400Gカートリッジ1本、ミキシングノズル1本
・材質:主剤:エポキシ樹脂
・JANコード:4989270930568
・トラスココード:855-2834
・質量:678g

(i)ご注意

  • 直射日光を避け、風通しのよい、温度のあまり上がらない場所に保管して下さい。(40℃以上には絶対にしないで下さい)火気や高温物に近づけないで下さい。カードーリッジは標準的な保存条件での使用可能期間は使用期限までです。最初の使用時やノズル交換時は、最初の10cc程度は必ず捨てて下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400Gの型番PE-400Gのページです。
型番PE-400Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

    500gエポキシ接着剤

    500gエポキシ接着剤

      500g エポキシ接着剤

      500g エポキシ接着剤

        スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

        スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

          200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

          200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

            エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

            エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

              200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

              200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

                LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

                LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

                  100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                  100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                    接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

                    接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

                      二液混合接着剤セットハード

                      二液混合接着剤セットハード

                        速硬化エポキシ系接着剤

                        速硬化エポキシ系接着剤

                          接着系アンカー FISシステム

                          接着系アンカー FISシステム

                            メーカー ユニカ エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ セメダイン エスコ ヘンケル エスコ ユニカ デンカ スリーボンド フィッシャー
                            通常価格 7,607円 1,934円 4,200円 2,968円 3,930円 3,085円 3,890円 730円 3,980円 293円 22,800円 3,060円 2,988円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 接着系アンカー - - - - - - - - 接着系アンカー - - 関連部品
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) - - - - - - - - バラ(1個から購入可能) - - 箱・パック
                            容量(ml) 400 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-2834 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989270930568 - - - - - - - - - - - -

                            ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト