(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,882円
税込単価
31,770円

【特長】・白化、臭気がほとんどありません【商品仕様】・各種金属や汎用樹脂の瞬間...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA-801-S

1パック

25個入り

28,882( 31,770円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白化、臭気がほとんどありません
【商品仕様】
・各種金属や汎用樹脂の瞬間接着に
・固着時間(23℃):10秒
・低粘度型
・色:透明
・容量(g):20
・材質:主成分:シアノアクリレート系
・トラスココード:117-3894
・質量:940g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプの型番AA-801-Sのページです。
型番AA-801-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

    アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)

    アロンアルフアR #801 (低白化タイプ)

      工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

      工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

          アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)

          アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)

            工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

            工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

              アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

              アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

                ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443

                ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443

                  工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

                  工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

                    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

                    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

                      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

                      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

                        瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                        瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                          瞬間接着剤 3000RXL

                          瞬間接着剤 3000RXL

                            メーカー 東亜合成 東亜合成 アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ ヘンケル アルテコ アルテコ アルテコ セメダイン セメダイン
                            通常価格 28,882円 1,297円 1,190円 1,540円 1,130円 1,376円 1,130円 1,695円 1,130円 1,130円 1,130円 2,162円 1,834円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました