(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットメルト接着剤 スーパースティック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットメルト接着剤 スーパースティック【1~30個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,314円 ~ 67,209円  特別価格 
税込価格
16,845円 ~ 73,930円  特別価格 

【特長】・様々な素材、条件に適した品番を幅広く取り揃えています

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
使用温度(℃)
ケース入数(本)
径(mm)
長さ(mm)
軟化点(℃)
色詳細
適合機種
用途
質量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4573231310089
765-3468
ポリオレフィン系
195
約170
11.6
300
108
-
TS-350、TS-100
紙・段ボール用
5kg
10

1個

29,044円

22,413

( 24,654円 )

1日目

黄褐色
4573231310140
118-6045
EVA系
195
約170
11.6
300
105
-
TS-350、TS-100
糸引小、紙・段ボール用に
5kg
-

1個

15,314( 16,845円 )

1日目

透明
-
425-1110
EVA系
180~200
167
7.4
300
87
白色半透明
TS-308、TS-20
紙・段ボール・布・プラスチック・木材・金属用
5kg
-

1パック

30個入り

18,000( 19,800円 )

4日目

黄褐色
4573231310096
765-3492
EVA系
195
約300
14.3
250
85
-
TS-9515、TSD-15、TS-615
紙・段ボール・布・プラスチック・木材用
10kg
10

1個

36,285( 39,914円 )

1日目

透明
4573231310164
118-7522
ポリオレフィン系
195~215
約570
11.6
200
152
白色半透明
TS-350、TS-100
PP・PET・コート紙用に
11.4kg
-

1個

67,209( 73,930円 )

1日目

その他
4573231310195
118-7521
ポリアミド系
195~215
約200
11.6
250
155
琥珀色
TS-350、TS-100
自動車内装・木材・金属用
5kg
-

1個

65,369円

61,741

( 67,915円 )

1日目

透明
4573231310188
118-7519
アクリル系
195
約500
11.6
200
90
白色半透明
TS-350、TS-100
難接着物向け、金属・ゴム用に
10kg
-

1個

50,765円

48,511

( 53,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な素材、条件に適した品番を幅広く取り揃えています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットメルト接着剤 スーパースティック

ホットメルト接着剤 スーパースティック

    ピュアメルト TP501/TP502/TP503

    ピュアメルト TP501/TP502/TP503

      ホットメルトガン812 (ホットメルト)

      ホットメルトガン812 (ホットメルト)

        3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

        3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

          3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg

          3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg

            3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

            3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

              3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

              3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                [EA305HF-2用]ホットメルトスティック

                [EA305HF-2用]ホットメルトスティック

                  ボンドスティック(クリア)

                  ボンドスティック(クリア)

                    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg

                    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg

                      [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック

                      [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック

                        ホットスティック HB-300S-5K RS

                        ホットスティック HB-300S-5K RS

                          スティックタイプホットメルトメルターボール

                          スティックタイプホットメルトメルターボール

                            メーカー 三洋貿易 三洋貿易 アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ ボッシュ スリーエムジャパン エスコ goot(太洋電機産業) コニシ
                            通常価格 15,314円 23,422円 2,200円 42,539円 26,713円 61,438円 18,323円 2,020円 975円 37,010円 5,570円 27,115円 23,647円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   12日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~  
                            商品種類 ホットメルト接着剤 その他接着剤 - - - - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤

                            ホットメルト接着剤 スーパースティックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました