(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアメルト TP501/TP502/TP503

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピュアメルト TP501/TP502/TP503

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,422円 ~ 27,025円
税込価格
25,764円 ~ 29,728円

【特長】・用途に応じて最適な接着性を発揮します。【用途】熱安定性超良好で、ダン...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
  • 材質1:
    EVA系
  • 使用温度(℃):
    160~180
  • 質量:
    20kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
軟化点(℃)
色詳細
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
118-7518
111
-
熱安定性超良好、ダンボール用に

1個

25,224( 27,746円 )

5日目

118-7525
106
-
熱安定性超良好、紙・木材用に

1個

23,422( 25,764円 )

5日目

118-7517
84
白色半透明
難接着向け、緩衝材・発泡体などに

1個

27,025( 29,728円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・用途に応じて最適な接着性を発揮します。【用途】熱安定性超良好で、ダンボール用に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピュアメルト TP501/TP502/TP503

ピュアメルト TP501/TP502/TP503

    ホットメルト接着剤 スーパースティック

    ホットメルト接着剤 スーパースティック

      3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg

      3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg

        3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

        3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

          3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

          3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

            3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

            3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

              スティックタイプホットメルトメルターボール

              スティックタイプホットメルトメルターボール

                ホットスティック HB-300S-5K RS

                ホットスティック HB-300S-5K RS

                  3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg

                  3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg

                    [EA305MB用]ホットメルトスティック

                    [EA305MB用]ホットメルトスティック

                      ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

                      ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

                        ホットメルトガン812 (ホットメルト)

                        ホットメルトガン812 (ホットメルト)

                          LOCTITE ホットメルト接着剤“

                          LOCTITE ホットメルト接着剤“

                            メーカー 三洋貿易 三洋貿易 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン コニシ goot(太洋電機産業) スリーエムジャパン エスコ ヘンケル アズワン ヘンケル
                            通常価格 23,422円 15,314円 26,713円 42,539円 61,438円 18,323円 23,647円 27,115円 37,010円 1,790円 5,518円 2,200円 3,691円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   12日目   1日目~  
                            商品種類 その他接着剤 ホットメルト接着剤 - - - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤
                            - - - - その他 その他 - 黄褐色 - -
                            材質1 EVA系 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) 160~180 - - - - - - - - - - - -
                            質量 20kg - - - - - - - - - - - -

                            ピュアメルト TP501/TP502/TP503のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました