(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VHB用プライマー 1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K500-1L
VHB用プライマー 1L 3M VHBヨウプライマー K500 1L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,664円
税込単価
7,330円

【特長】・プライマーです・3M(TM)両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

K520-1L【商品仕様】
・容量(L):1
・JANコード:4901690490095
・トラスココード:108-6689
・質量:1kg
K500-1L【商品仕様】
・容量(L):1
・JANコード:4901690371028
・トラスココード:108-8250
・質量:1kg
商品情報を表示

K500-1L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K500-1L

・容量(L):1・JANコード:4901690371028・トラスココード:108-8250・質量:1kg

1個

6,664( 7,330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プライマーです
・3M(TM)両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VHB用プライマー 1Lの型番K500-1Lのページです。
型番K500-1Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VHB用プライマー 1L

VHB用プライマー 1L

    ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

    ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

      ボンドG350(軟質ビニル用)

      ボンドG350(軟質ビニル用)

        3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml

        3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml

          3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

          3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

            コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

            コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

              匠の技一発拭き取り

              匠の技一発拭き取り

                ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

                ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

                  完熟糊 18kg

                  完熟糊 18kg

                    スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

                    スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

                      Gうすめ液Z

                      Gうすめ液Z

                        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

                        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

                          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

                          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

                            メーカー スリーエムジャパン コニシ コニシ スリーエムジャパン スリーエムジャパン コニシ トーヨーポリマー トーヨーポリマー ヤヨイ化学 コニシ コニシ トーヨーポリマー トーヨーポリマー
                            通常価格 6,664円 2,664円 2,244円 140円 49,598円 15,531円 2,146円 8,637円 5,292円 15,231円 2,022円 15,501円 8,378円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   4日目   6日目   2日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  

                            VHB用プライマー 1Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K520-1L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1

                            6,664円

                            ( 7,330円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ・容量(L):1・JANコード:4901690490095・トラスココード:108-6689・質量:1kg

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました