(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,725円
税込単価
1,898円

【特長】・木・金属はもちろん、つきにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩ビ、シ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 貴金属、食器、高価格品、フッ素系の素材には使用しないでください。ポリエチレンフィルムは、つきにくい場合があります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9079-DIY

10

1個

1,725( 1,898円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木・金属はもちろん、つきにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩ビ、シリコーンゴムにも使える高性能な無溶剤接着剤です
・屋外や水まわり、凸凹面にも使用可能です
【商品仕様】
・金属、プラスチック、軟質塩化ビニル、合成ゴム、木、皮革、陶磁器、タイルなどの接着
・各種工作・模型製作
・家具等の補修
・無溶剤型
・硬化後の使用温度範囲:-20-80℃
・硬化時間(25℃):約1日
・色:透明
・容量(g):100
・材質:主成分:変成シリコーン樹脂
・JANコード:4549395509669
・トラスココード:114-6274
・質量:140g

(i)ご注意

  • 貴金属、食器、高価格品、フッ素系の素材には使用しないでください。ポリエチレンフィルムは、つきにくい場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100gの型番9079-DIYのページです。
型番9079-DIYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g

3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g

    無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

    無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

      コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

      コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

        合成ゴム系接着剤 TB1521B

        合成ゴム系接着剤 TB1521B

          発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525

          発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525

            ボンド木工用 白・クリーム

            ボンド木工用 白・クリーム

              冷媒管保温材用接着剤

              冷媒管保温材用接着剤

                スーパーXG No.777

                スーパーXG No.777

                  スーパーX2

                  スーパーX2

                    合成ゴム系・接着剤

                    合成ゴム系・接着剤

                      プラスチック・ボンド

                      プラスチック・ボンド

                        速乾ボンド G17

                        速乾ボンド G17

                          150g 湿気硬化型・接着剤

                          150g 湿気硬化型・接着剤

                            メーカー スリーエムジャパン コニシ コニシ スリーボンド セメダイン コニシ コニシ セメダイン セメダイン エスコ エスコ コニシ エスコ
                            通常価格 1,725円 2,056円 1,448円 1,239円 2,612円 753円 1,348円 1,806円 627円 400円 320円 194円 3,210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能

                            3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100gのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            フッ素ゴムとアルミの接着
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/06
                            良くくっつきました
                            効果時間が長いので注意が必要です
                            少量しかつかわないので吐出口部で固まることがありました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました