(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,042円
税込単価
22,046円

【特長】・2液接着剤を気軽に吐出可能【商品仕様】・デブコン50mlカートリッジ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV217010

1個

20,042( 22,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液接着剤を気軽に吐出可能
【商品仕様】
・デブコン50mlカートリッジ専用吐出機
・DevconPW1,PW2,1ーミニッツエポキシ,5ーミニッツエポキシ,5ーミニッツエポキシジェル専用
・※専用のミックスノズルが必要です
・品番:14320,14340,14277,14270,14265専用吐出機
・専用ノズル品番:217015(Sサイズ),217014(Mサイズ),217013(Lサイズ)
・幅(mm):60
・長さ(mm):400
・高さ(mm):160
・JANコード:4512192305307
・トラスココード:324-2684
・質量:255g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガンの型番DV217010のページです。
型番DV217010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン

デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン

    デブコン マーク5ガン専用ノズル Sサイズ 12本/1袋

    デブコン マーク5ガン専用ノズル Sサイズ 12本/1袋

      パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)

      パイロット グリスタンクアセンブリ (1S入)

        ロックタイト 4090用ノズル(2液混合ミキシングノズル)

        ロックタイト 4090用ノズル(2液混合ミキシングノズル)

          パイロット MV用ノズルアダプター (1個入)

          パイロット MV用ノズルアダプター (1個入)

            TF100用S型ポンプ

            TF100用S型ポンプ

              パイロット おもり付きフィルター (1個入)

              パイロット おもり付きフィルター (1個入)

                パイロット HVパッキンセット M5 (1袋入)

                パイロット HVパッキンセット M5 (1袋入)

                  パイロット ポンプ補修用パッキンセット (1S入)

                  パイロット ポンプ補修用パッキンセット (1S入)

                    ポンプ補修キット

                    ポンプ補修キット

                      ボールペン型ノズルホルダー

                      ボールペン型ノズルホルダー

                        パイロット コネクターカバー (1個入)

                        パイロット コネクターカバー (1個入)

                          パイロット GV7000用ポンプユニット (1S入)

                          パイロット GV7000用ポンプユニット (1S入)

                            メーカー ITW ITW オートニクス(ディスペンサー関連) ヘンケル オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
                            通常価格 20,042円 3,078円 40,458円 1,348円 6,266円 62,052円 2,943円 3,363円 5,289円 6,714円 12,286円 2,000円 249,539円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   7日目   8日目~   7日目   7日目   7日目   7日目~   7日目   7日目   9日目  

                            デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました