(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高透明コーティング材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T920009
高透明コーティング材 デブコン コウトウメイコーティングザイ ET300G

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です・業務用はも...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    ・硬化時間(25℃):12時間・可使時間(25℃):120分・混合比率(重量比):主剤:硬化剤=2:1・耐熱温度:90℃・液状・色:淡黄色透明・材質:主成分:エポキシ樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

T920009【商品仕様】
・容量(g):300
・容量(kg):0.3
・JANコード:4512192000011
・トラスココード:433-3161
・質量:537g
T920018【商品仕様】
・容量(g):1200
・容量(kg):1.2
・JANコード:4512192259105
・トラスココード:433-3152
・質量:1618.6g
商品情報を表示

T920009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T920009

・容量(g):300・容量(kg):0.3・JANコード:4512192000011・トラスココード:433-3161・質量:537g

2個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です
・業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています
・低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です
・硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です
・染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
・食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品
【用途】
・透明試作品、成形品の作製
・ミニチュアモデルの複製制作
・ジオラマ等の海・川等水の表現に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高透明コーティング材の型番T920009のページです。
型番T920009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高透明コーティング材

高透明コーティング材

    高耐熱用エポキシ系接着剤

    高耐熱用エポキシ系接着剤

      スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

      スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

        二液混合接着剤セットハード

        二液混合接着剤セットハード

          エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

          エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

            工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

            工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

              エポキシ系接着剤 ベストン

              エポキシ系接着剤 ベストン

                エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

                エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

                  セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082

                  セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082

                    石材・タイル用接着剤 EPS-20

                    石材・タイル用接着剤 EPS-20

                      メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)

                      メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)

                        スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

                        スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

                          セメダイン EP330主剤 3kg AP-081

                          セメダイン EP330主剤 3kg AP-081

                            メーカー ITW スリーボンド スリーボンド デンカ スリーボンド アルテコ アズワン スリーボンド セメダイン タイルメント セメダイン スリーボンド セメダイン
                            通常価格 4,000円 2,592円 7,192円 22,800円 5,860円 7,535円 4,400円 5,625円 23,901円 17,105円 8,405円 5,969円 13,112円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   4日目   4日目   1日目   7日目   4日目  
                            仕様2 ・硬化時間(25℃):12時間・可使時間(25℃):120分・混合比率(重量比):主剤:硬化剤=2:1・耐熱温度:90℃・液状・色:淡黄色透明・材質:主成分:エポキシ樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            高透明コーティング材のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            透明樹脂パーツの複製
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/13
                            固まる前はさらさらしていて、簡単に型へ流し込むことができます。使い勝手は非常に良いのですが、単価当たりの量が少ないため小ロットの部品複製向けです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具反転モデルのコーティングに使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/30
                            パテのデブコンが金属粉末が入っているので製品につかないように
                            コーティングとして使用しました。
                            耐久性は確認中です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T920018
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1

                            13,987円

                            ( 15,386円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ・容量(g):1200・容量(kg):1.2・JANコード:4512192259105・トラスココード:433-3152・質量:1618.6g

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました