(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はめ合い用648アップグレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:648NEW-250
はめ合い用648アップグレード 648アップグレード

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,766円
税込単価
12,943円

【特長】・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します(空...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します(空気にふれているときには硬化しません)・ギア、シャフト、プーリーなどの金属部分のすき間はめによる固定を可能にします
  • 仕様2:
    ・ペアリング、スリーブ、ギア、シャフト、プーリーなどの固定・推奨硬化促進剤7471・7649・嫌気性・液色:緑・色:緑

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

648NEW-50【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します(空気にふれているときには硬化しません)
・ギア、シャフト、プーリーなどの金属部分のすき間はめによる固定を可能にします
【商品仕様】
・ペアリング、スリーブ、ギア、シャフト、プーリーなどの固定
・推奨硬化促進剤7471・7649
・嫌気性
・液色:緑
・色:緑
・容量(ml):50
・粘度(mPa・s):400-600
・使用温度範囲(℃);-55-180
・材質:主成分:合成樹脂
・JANコード:6902545454314
・トラスココード:114-4369
・質量:68g
648NEW-250【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します(空気にふれているときには硬化しません)
・ギア、シャフト、プーリーなどの金属部分のすき間はめによる固定を可能にします
【商品仕様】
・ペアリング、スリーブ、ギア、シャフト、プーリーなどの固定
・推奨硬化促進剤7471・7649
・嫌気性
・液色:緑
・色:緑
・容量(ml):250
・粘度(mPa・s):400-600
・使用温度範囲(℃);-55-180
・材質:主成分:合成樹脂
・JANコード:6902545454321
・トラスココード:114-4370
・質量:290g
商品情報を表示

648NEW-250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

648NEW-250

・容量(ml):250・粘度(mPa・s):400-600・使用温度範囲(℃);-55-180・材質:主成分:合成樹脂・JANコード:6902545454321・トラスココード:114-4370・質量:290g

2個

11,766( 12,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します(空気にふれているときには硬化しません)
・ギア、シャフト、プーリーなどの金属部分のすき間はめによる固定を可能にします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はめ合い用648アップグレードの型番648NEW-250のページです。
型番648NEW-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はめ合い用648アップグレード

はめ合い用648アップグレード

    はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

    はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

      ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

      ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

        ロックタイト はめ合い用638アップグレード

        ロックタイト はめ合い用638アップグレード

          ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml

          ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml

            アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1031 50ml

            アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1031 50ml

              アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1021 50ml

              アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1021 50ml

                ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                  スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                  スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                    ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                    ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                      はめ合い用接着剤

                      はめ合い用接着剤

                        低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G

                        低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G

                          50ml 嫌気性接着剤

                          50ml 嫌気性接着剤

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル アルテコ アルテコ ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル ヘンケル スリーボンド エスコ
                            通常価格 3,632円 14,643円 1,944円 13,726円 35,000円 1,966円 1,891円 1,141円 710円 8,409円 5,000円 17,358円 6,330円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目   2日目   当日出荷可能
                            仕様1 ・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します(空気にふれているときには硬化しません)・ギア、シャフト、プーリーなどの金属部分のすき間はめによる固定を可能にします - - - - - - - - - - - -
                            仕様2 ・ペアリング、スリーブ、ギア、シャフト、プーリーなどの固定・推奨硬化促進剤7471・7649・嫌気性・液色:緑・色:緑 - - - - - - - - - - - -

                            はめ合い用648アップグレードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ピンの打ち込み部の補強
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/19
                            製品にピンの打ち込みがあるのですが、たまに緩めになってしまう時があります。その時に使用しますがこれで安心できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            648NEW-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様3

                            3,632円

                            ( 3,995円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ・容量(ml):50・粘度(mPa・s):400-600・使用温度範囲(℃);-55-180・材質:主成分:合成樹脂・JANコード:6902545454314・トラスココード:114-4369・質量:68g

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました