(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RE-535
セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535 モルタル コンクリートヨウセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,216円
税込単価
1,338円

【特長】・強靭性と柔軟性を合わせもつ弾性接着剤です・ずれにくい高粘度タイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂
  • 硬化後の色:
    灰色
  • 色詳細:
    灰色

Loading...

 
カタログを表示

RE-535 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(ml)
質量(g)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RE-535

RE-535

4901761160773
129-0875
170
303
チューブタイプ
-

2個

1,216( 1,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭性と柔軟性を合わせもつ弾性接着剤です
・ずれにくい高粘度タイプです
・耐水性に優れ、屋外でも使用可能です
・JIS F☆☆☆☆規格品です
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535の型番RE-535のページです。
型番RE-535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

    車止め用接着剤

    車止め用接着剤

      接着剤"ボードロックSF"

      接着剤"ボードロックSF"

        セメダイン PM165 333ml RE-020

        セメダイン PM165 333ml RE-020

          変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

          変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

            ボンド エフレックス

            ボンド エフレックス

              ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤

              ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤

                サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

                サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

                  コニシ 速乾ボンドG77Z 330ml(カートリッジ) #43586

                  コニシ 速乾ボンドG77Z 330ml(カートリッジ) #43586

                    ボンド KU928C-X 木質床材施工用

                    ボンド KU928C-X 木質床材施工用

                      接着剤 PM100(タイル・パネル用)

                      接着剤 PM100(タイル・パネル用)

                        ボンド多用途屋外用

                        ボンド多用途屋外用

                          コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738

                          コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ
                            通常価格 1,216円 1,392円 1,188円 1,313円 1,487円 1,572円 4,278円 4,383円 1,471円 1,448円 1,568円 1,342円 1,288円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ -
                            その他 その他 その他 - - その他 - その他 -
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤 - - - - - - 主成分:変成シリコーン樹脂 - -
                            硬化後の色 灰色 灰白色 白色 灰色 - - - - - - 白色 - -
                            色詳細 灰色 - - グレー - - - - - - - - -

                            セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RE-539
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 容量(ml) 質量(g) 仕様

                            1,635円

                            ( 1,799円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901761160957129-0877333603ガンタイプ

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました