(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミナ フォームマルマル MM10-250  (サイズ10)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミナ フォームマルマル MM10-250 (サイズ10)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28円
税込単価
31円

【特長】・柔軟性、復元性に優れています【商品仕様】・シーラントバックアップ材に...

詳細情報を確認する

型番

MM10-250-サイズ10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM10-250-サイズ10

1個

28( 31円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性、復元性に優れています
【商品仕様】
・シーラントバックアップ材に
・フォームマルマル
・材質:高発泡ポリエチレン
・JANコード:4518772981107
・トラスココード:103-9347
・質量:1.29kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミナ フォームマルマル MM10-250 (サイズ10)の型番MM10-250-サイズ10のページです。
型番MM10-250-サイズ10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミナ フォームマルマル MM10-250  (サイズ10)

ミナ フォームマルマル MM10-250 (サイズ10)

    フォームマルマル

    フォームマルマル

      ミナ フォームマルマル MM8-200  (パイ8X200Mマキ)

      ミナ フォームマルマル MM8-200 (パイ8X200Mマキ)

        ミナ フォームマルマル MM15-100  (サイズ15)

        ミナ フォームマルマル MM15-100 (サイズ15)

          ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

          ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

            ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー

            ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー

              弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR

              弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR

                弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

                弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

                  建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール

                  建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール

                    発泡ポリエチレン丸棒(10m)

                    発泡ポリエチレン丸棒(10m)

                      建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)

                      建設・土木用防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス(ガラスクロス補強タイプ)

                        発泡ポリエチレン丸棒

                        発泡ポリエチレン丸棒

                          シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                          シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                            メーカー 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 トラスコ中山 トラスコ中山 信越化学工業 エスコ 信越化学工業 エスコ セメダイン
                            通常価格 28円 77円 28円 60円 3,405円 4,148円 559円 4,502円 15,569円 480円 27,548円 4,270円 2,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            ミナ フォームマルマル MM10-250 (サイズ10)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました