(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミナ フォームマルマル MM8-200  (パイ8X200Mマキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミナ フォームマルマル MM8-200 (パイ8X200Mマキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28円
税込単価
31円

【特長】・柔軟性、復元性に優れています【商品仕様】・シーラントバックアップ材に...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM8-200

1個

28( 31円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性、復元性に優れています
【商品仕様】
・シーラントバックアップ材に
・フォームマルマル
・材質:高発泡ポリエチレン
・JANコード:4518772982029
・トラスココード:104-0894
・質量:0.78kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミナ フォームマルマル MM8-200 (パイ8X200Mマキ)の型番MM8-200のページです。
型番MM8-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミナ フォームマルマル MM8-200  (パイ8X200Mマキ)

ミナ フォームマルマル MM8-200 (パイ8X200Mマキ)

    ミナ フォームマルマル MM10-250  (サイズ10)

    ミナ フォームマルマル MM10-250 (サイズ10)

      ミナ フォームマルマル MM15-100  (サイズ15)

      ミナ フォームマルマル MM15-100 (サイズ15)

        フォームマルマル

        フォームマルマル

          ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー

          ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー

            シャーピー ポリカシール

            シャーピー ポリカシール

              シャーピー ユセイP

              シャーピー ユセイP

                発泡ポリエチレン丸棒

                発泡ポリエチレン丸棒

                  シャーピー ペイントアクリル

                  シャーピー ペイントアクリル

                    POSシール 170ml

                    POSシール 170ml

                      木工パテA HC-150/151/154/155/157

                      木工パテA HC-150/151/154/155/157

                        シャーピー バスシール

                        シャーピー バスシール

                          シャーピー シリコーンS

                          シャーピー シリコーンS

                            メーカー 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 シャープ化学 シャープ化学 エスコ シャープ化学 セメダイン セメダイン シャープ化学 シャープ化学
                            通常価格 28円 28円 60円 77円 4,148円 999円 624円 4,270円 472円 1,146円 446円 768円 783円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  

                            ミナ フォームマルマル MM8-200 (パイ8X200Mマキ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました