(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
824円 ~ 875円  特別価格 
税込価格
906円 ~ 963円  特別価格 

【特長】・防カビ剤入りのため、特に水まわりのシールに適しています・日本シーリン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

59081【商品仕様】
・色:アイボリー
・容量(ml):330
・JANコード:4901490590810
・トラスココード:117-2359
・質量:386g
59778【商品仕様】
・色:ダークアイボリー
・容量(ml):330
・JANコード:4901490597789
・トラスココード:117-3856
・質量:386g
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4901490590810
117-2359

1個

875( 963円 )

2日目

ダークアイボリー
4901490597789
117-3856

20個

824円

770

( 847円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防カビ剤入りのため、特に水まわりのシールに適しています
・日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です
【用途】
・建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シールに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml

ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml

    コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ベージユ #57578

    コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ベージユ #57578

      コニシ ボンド油性コーク 330ml #53078

      コニシ ボンド油性コーク 330ml #53078

        コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

        コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

          50ml バスボンド

          50ml バスボンド

            変成シリコーンシーラント

            変成シリコーンシーラント

              333ml 目地用シーラント(耐火)

              333ml 目地用シーラント(耐火)

                メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ エスコ スリーボンド エスコ
                通常価格 824円 1,651円 735円 1,651円 820円 2,532円 2,610円
                通常出荷日 2日目   2日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能
                アイボリー - - - - - -
                質量(g) 386 - - - - - -
                容量 330ml - - - - - -

                ボンドシリコンコーク 防かび剤入330mlのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました