(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)
  • 数量スライド割引

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)【6個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,376円
税込価格
1,514円
通常出荷日
1日目
【特長】
・難接着材用の瞬間接着剤です
・EPDM・POMなどの接着に適しています
・小量使い切りタイプ
・低粘度なので流し込み・含浸接着も可能
・各種含有調査 対応可
【商品仕様】
・工業用部品の接着・補修に
・流し込み接着
・含浸固着
・固着時間(23℃):3-5秒
・色:透明
・容量(g):2
・タイプ:工業用
・固着時間:3-5秒(23℃)
・使用温度範囲(℃):ー10-60℃
・粘度:水に近い
・粘度(mPa・s):3
・材質:主成分:シアノアクリレート
・JANコード:4970754001676
・トラスココード:855-2843
・質量:48g

(i)ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    樹脂系の部品同士を接着
    評価 5.0満足度:5.02019/11/07
    樹脂専門の職人が、接着は難しい、と言う材質の物があり、
    試しにアルテコの接着剤を使ってみたところ、きれいに引っ付きました。
    見栄えも良く、誰でも簡単に扱えれるのが魅力です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PPの接着に
    評価 5.0満足度:5.02019/10/30
    プライマーと合わせてPP剤の接着に使用しました。
    しっかりと接着できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)

    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

      アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

      アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

          0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

          0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)

            ロックタイト 401 3g 10本パック

            ロックタイト 401 3g 10本パック

              セメダイン EP001N P40gセット RE-004

              セメダイン EP001N P40gセット RE-004

                アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

                アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

                  アロンアルファ(R)

                  アロンアルファ(R)

                    業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

                    業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

                      瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                      瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                        100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

                        100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

                          スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

                          スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

                            メーカー アルテコ アルテコ 東亜合成 アルテコ エスコ ヘンケル セメダイン アルテコ アズワン アルテコ セメダイン エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 1,376円 1,130円 28,882円 1,130円 740円 7,313円 1,119円 822円 1,253円 963円 2,038円 2,410円 266円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。