(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

【特長】・木材・多孔質材用瞬間接着剤です・木材多孔質材の接着に適しています・食...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W2-20G-TR

2個

1,130( 1,243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材・多孔質材用瞬間接着剤です
・木材多孔質材の接着に適しています
・食品衛生法対応
・各種含有調査 対応可
【商品仕様】
・工業用部品の接着・補修に
・木材の接着・補修
・充填接着
・固着時間(23℃):10-40秒
・色:透明
・容量(g):20
・タイプ:工業用
・固着時間:10-25秒(23℃)※木材40秒
・使用温度範囲(℃):ー10-60℃
・粘度:食用ソースに近い
・粘度(mPa・s):1700
・材質:主成分:シアノアクリレート
・JANコード:4970754024231
・トラスココード:855-2846
・質量:40g

(i)ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプの型番W2-20G-TRのページです。
型番W2-20G-TRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

      アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

      アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)

        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 88 2g×6本入り (難接着樹脂用)

          アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

          アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

            2.0g 瞬間接着剤(スティック)

            2.0g 瞬間接着剤(スティック)

              高機能瞬間接着剤TB7737/7738

              高機能瞬間接着剤TB7737/7738

                ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

                ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

                  20g 瞬間接着剤(強力)

                  20g 瞬間接着剤(強力)

                    瞬間接着剤 3000RXL

                    瞬間接着剤 3000RXL

                      2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)

                      2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)

                        アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g

                        アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g

                          瞬間接着剤 3000スーパーK

                          瞬間接着剤 3000スーパーK

                            メーカー アルテコ アルテコ 東亜合成 アルテコ アルテコ エスコ スリーボンド コニシ エスコ セメダイン エスコ アルテコ セメダイン
                            通常価格 1,130円 1,130円 28,882円 1,376円 822円 720円 2,089円 1,031円 1,240円 1,834円 740円 963円 704円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

                            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました